SIMATIC WinCC Open Architecture è concepito per applicazioni su larga scala e di elevata complessità, nonché per progetti con requisiti speciali sui prerequisiti di sistema e funzionalità personalizzate. Con SIMATIC WinCC OA è possibile progettare sistemi SCADA indipendenti dal produttore e dalla piattaforma, scalabili e che offrono un accesso globale illimitato tramite il Web, anche tramite interfacce utente iOS e Android native o client basati su browser. Grazie alla scalabilità e alla flessibilità è la scelta perfetta per creare soluzioni che includano stazioni di controllo centralizzate e sistemi distribuiti geograficamente.
Il partecipante che completerà il training riceverà un attestato di partecipazione che sarà richiesto per eventuali corsi di livello avanzato.
Beskrivning/mål
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Realizzare un progetto SIMATIC WinCC OA
Gestire database attraverso il tool PARA
Organizzare allarmi e creare archivi
Utilizzare l'edito grafico GEDI
Utilizzare i tool del System Management
Typ
Onlineutbildning
Antal dagar
5 dagar
Språk
it
Målgrupp
Programmatori
Personale addetto alla messa in servizio
Project engineer
Manutentori
Personale addetto alla manutenzione
Persone di service
Operatori
Innehåll
Panoramica di sistema
Concetti di WinCC OA: i manager, il modulo PARA, il modulo GEDI
Control scripting, sintassi e costrutti
Creazione della grafica e animazioni/scripting
Faceplate
Topologia di pagine
Gestione utenti / autorizzazioni
Gestione degli allarmi
Object Oriented Datapoints
(Power)-configs
Oggetti grafici complessi
Supporto multilingue
Zoom e altre gesture
Database storico, archiviazione e compressione dell'archivio
Collegamento a PLC (periferie)
Mass-engineering
Trend
Script e librerie
Backup online
Modalità di emergenza
Concetti di Ridondanza "Hot-Standby"
Concetti di Sistemi distribuiti (DIST manager)
Förkunskaper
Conoscenza di sistemi operativi Microsoft Windows (utilizzo, configurazione, strumenti di diagnostica).
Conoscenza base sistemi SCADA.
Buona dimestichezza con la programmazione strutturata.
Övrig information
I requisiti hardware e software minimi per il PC che dovrai utilizzare per il corso sono:
Processore Intel Core i3 2,2GHz
RAM 2 GB
HDD 2 GB di spazio libero su disco
Monitor 1280x1024
Sistema operativo Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Linux RedHat Enterprise 7.1 (64 bit), Linux OpenSuse 13.2 (64 bit ), CentOS 7.1 (64 bit)