La base per la digitalizzazione è la standardizzazione. Ciò si riflette in sequenze, interfacce e componenti software standardizzati, compresi software e hardware nell'ambiente di automazione. La standardizzazione è un processo continuo in modo da disporre già oggi di sequenze, interfacce e componenti software standardizzati. Tuttavia, lo sviluppo continua e ci sono nuove tendenze, come la messa in servizio virtuale, l'analisi dei dati nel cloud e l'esecuzione automatica dei processi di automazione che richiedono aggiustamenti o riallineamenti allo standard attuale. Imparerai da Siemens come produttore come puoi progettare in modo ottimale le tue interfacce e strutture di programma attraverso la standardizzazione in termini di efficacia ed efficienza.
Beskrivning/mål
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Modularizzare il tuo sistema di automazione
Creare la tua Styleguide
Gestire in modo efficiente blocchi, modelli e interfacce in una libreria TIA Portal
Testare automaticamente i blocchi di programma.
Impostare e implementare la propria libreria aziendale
Acquisire familiarità con gli aspetti più importanti per la standardizzazione della linea
Typ
Onlineutbildning
Antal dagar
18 timmar
Språk
it
Målgrupp
Decision maker
Pianificatori di progetto
Softwaristi
Progettisti
Integratori di sistema
Innehåll
Standardizzazione: verso la digitalizzazione
Vantaggi della standardizzazione del software PLC
Possibilità di implementare uno standard
Strutturare il sistema in singole funzioni o sottofunzioni come base
Riutilizzabilità delle parti del programma (secondo IEC 61131 e linee guida di programmazione)
Creare una Styleguide e testarla automaticamente
Modularizzazione dei blocchi e test automatico
Lavorare correttamente con le biblioteche
Creazione di una libreria aziendale
Standard nella visualizzazione HMI
Interfacce standardizzate: OPC UA, TCP/UDP, ...
Principi di standardizzazione della linea
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.
Förkunskaper
Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.