Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC.
In questa prima parte del percorso formativo di service su SIMATIC S7-1500 ti mostreremo l'utilizzo del TIA Portal, le conoscenze di base sulla struttura del sistema di automazione SIMATIC S7, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione. Ti verrà inoltre fornita una panoramica di SIMATIC HMI, PROFINET IO e collegamento di azionamenti SINAMICS. Imparerai a diagnosticare e risolvere semplici guasti hardware ed errori software. Sarai così in grado di ridurre i tempi di fermo del tuo impianto.
Beskrivning/mål
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere i fondamenti dell'interazione dei componenti TIA
Gestire in modo affidabile la piattaforma di sviluppo TIA Portal
Comprendere, modificare ed ampliare piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal)
Progettare, parametrizzare e sostituire moduli SIMATIC S7
Diagnosticare e correggere semplici guasti hardware utilizzando il test di cablaggio
Diagnosticare e correggere semplici errori di programma utilizzando lo stato dei blocchi
Eseguire una semplice messa in servizio dei componenti TIA
Typ
Onlineutbildning
Antal dagar
13 dagar dalle ore 18:00 alle ore 20:30.
Språk
it
Målgrupp
Manutentori
Personale di service
Operatori
Innehåll
Panoramica e caratteristiche prestazionali significative della famiglia di sistemi SIMATIC S7
I componenti del TIA Portal: SIMATIC STEP 7, SIMATIC WinCC, comunicazione
Esecuzione di programmi nei sistemi di automazione
Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD/KOP) e nel diagramma a blocchi funzione (FBD/FUP)
Configurazione e installazione del sistema di automazione
Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
Messa in servizio hardware e software del sistema di automazione SIMATIC S7 con TIA Portal
Configurazione hardware e parametrizzazione SIMATIC S7
Introduzione ai sistemi di controllo e monitoraggio SIMATIC HMI
Introduzione agli azionamenti SINAMICS
Configurazione e parametrizzazione di una rete PROFINET IO
Salvataggio e documentazione delle modifiche al programma implementate con TIA Portal
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.
Förkunskaper
Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Övrig information
Questo corso è disponibile anche in modalità in aula: TIA-SERV1.
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-WEBS, SIE-PNBA, SIE-PNDIAG.
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e