Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic S7 Classic
  3. ST-SERV1 - Beskrivning

Simatic S7 service 1 (ST-SERV1)

  • Tid: 4 dagar, måndagen startar kl. 13:00 och fredagen slutar 13:00.

Beskrivning/mål

  • Utbildningen ger grundläggande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av styrsystemet, samt hårdvarukonfiguration och enklare programhantering. Deltagarna kommer att kunna utföra programändringar samt felsöka och testa befintliga Step 7-program. De ska även känna till Simatic S7-systemets uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska även ge kunskaper för att lösa mindre automationsuppgifter.
Typ Utbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Utbildningen vänder sig till de som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar.

Innehåll

  • Systemen i Simatic S7-serien
  • Uppbyggnad, montage och inkoppling
  • Programvaran Step 7, installation och licenshantering
  • Simatic Manager, projektuppbyggnad
  • Konfigurering och parametrering av hårdvaran
  • Symbolisk adressering
  • Idrifttagning och underhåll
  • Programmeringsverktyget Step 7
  • Enklare programmering med binära och digitala funktioner
  • Enklare felsökning med Monitor/Modify och referensdata
  • Omförtrådning och blockjämförelse
  • Utskrift och arkivering av program

Förkunskaper

  • Allmänna kunskaper om ellära och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.
  • Genomför gärna webbutbildningen PLCs for beginners som en förberedelse till denna utbildning. Du får med en länk för inloggning till webbutbildningen PLCs for beginners i din bokningsbekräftelse till denna utbildning.

Övrig information

  • Utbildningsmaterialet är på svenska. De praktiska övningarna genomförs på Simatic S7-300.

Nedladdningar

Kontakt