Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK 840D sl Optimierung des SINAMICS S120 (Präsenz-Training) (NC-84SL-OPT)

  • In diesem Kurs wird die Optimierung des Antriebssystems SINAMICS S120 in Verbindung mit der CNC-Steuerung SINUMERIK 840D sl behandelt.

Ziele

  • In diesem Kurs wird die Optimierung des Antriebssystems SINAMICS S120 in Verbindung mit der CNC-Steuerung SINUMERIK 840D sl behandelt.
  • Nach dem Kurs können Sie die Antriebe optimal auf die Werkzeugmaschine abstimmen. Sie kennen das Zusammenspiel zwischen SINUMERIK 840D sl und SINAMICS S120 und können somit die Dynamik des Systems optimal nutzen. Damit steigern Sie die Produktivität Ihrer Maschine.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal

Inhalte

  • Vorgehen bei der Optimierung von Vorschubachsen im Zusammenhang mit der SINUMERIK 840D sl
  • Reglerstruktur von Vorschubantrieben
  • Funktion von Lage-, Drehzahl- und Stromregelkreis
  • Einsatz von Stromsollwertfiltern abhängig von der Drehzahlregelstrecke (Mechanik)
  • Optimierung der Regelkreise mit Sprungantwort und Frequenzgangsanalyse
  • Anwendung des Diagnosewerkzeugs Trace zur Aufzeichung interner Signale
  • Optimierung des Positionierverhaltens mittels Vorsteuerung und Ruckbegrenzung
  • Abgleich zweier interpolierender Achsen mit Hilfe des Kreisformtests
  • Vorstellung der Automatischen Servo Optimierung
  • Praktische Übungen zur Optimierung von SINAMICS S120 Antrieben an SINUMERIK 840D sl

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse entsprechend des Kurses NC-84SL-SIP, NC-84SL-SK oder NC-ONE-SIP, NC-ONE-SK

Hinweise

  • Dieser Kurs eignet sich ebenfalls für Nutzer der SINUMERIK ONE.
  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Downloads

Kontakt