Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. Treinamentos on-line
  3. NEO-BASIC_O - Descrição

Treinamento on-line: SIMATIC PCS NEO BASIC (NEO-BASIC_O)

  • Realizamos este treinamento de uma maneira que você poderá ter acesso à ele dentro de seu escritório particular/ empresa. Realizaremos ele em uma plataforma online, ao vivo, contando com nossos especialistas Siemens dispostos à todo momento para tirar dúvidas sobre os exercícios, teoria ou aplicações.

Objetivos

  • Neste treinamento on-line você terá acesso ao ambiente remoto de simulação. Você configurará o hardware de automação incluindo o I/O distribuído com sinais digitais e analógicos no PCS neo e testará a função em um simulador virtualizado. Ao fazer isso, você se familiarizará com a funcionalidade de processamento de sinais digitais e analógicos no PCS neo. Além disso, você configurará um sistema de modelo virtualizado. Você aprenderá a lidar com as ferramentas de engenharia PCS Neo, incluindo SIMIT e Virtual Controller, com base em exemplos e exercícios práticos. Depois de concluir o treinamento, você será capaz de criar, operar e testar um projeto SIMATIC PCS neo simples, tecnicamente correto e funcional.
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 5 dias - 35 Horas.
O treinamento será realizado em 05 dias úteis consecutivos. Ocorrendo das 09:00h as 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Idioma pt

Grupo alvo

  • Gerentes de projeto, membros da equipe do projeto
  • Tecnólogos
  • Engenheiros de configuração, programadores
  • Engenheiros de comissionamento

Conteúdo

  • Visão geral do sistema, novos conceitos, instalação, certificados
  • Engenharia de hardware com CPU 410-5H, I/O distribuído e PROFINET, estação de engenharia
  • Primeiro objeto de processo: Engenharia em CFC com blocos, exibição na visualização de Monitoramento e Controle com ícones de blocos e placas frontais, download do programa
  • Automação básica: Engenharia de equipamentos com hierarquia de equipamentos, objetos de processo do APL, incluindo planilha de engenharia com consultas e Excel
  • Uso do controlador virtual e SIMIT para testes integrados e comissionamento virtual
  • Uso de modelos do Módulo de Controle: Modelos e variantes de modelo
  • Configuração de sequenciadores: Elementos, interconexões para automação básica
  • Visualização em Monitoramento e Controle: Engenharia de displays de processo
  • Gerenciamento de usuários/direitos: gerenciamento de usuários, direitos de acesso para engenharia e monitoramento e exibições de controle
  • Engenharia multiusuário com modelo de sessão: sincronizando alterações, bloqueando objetos e áreas

Pré-requisitos

  • Conhecimento dos fundamentos da engenharia de controle de processos.
  • O cliente deverá ter instalado os seguintes sistemas operacionais: Windows 10, ter instalado o Google Chrome e deverá ter uma conexão estável com a internet e capacidade de transferência mínima de 15Mbit/s.

Observações

  • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.
  • Material do curso no idioma inglês.

Downloads

Contato