Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso di sistema compatto SIMATIC PCS 7 (ST-PCS7C)

  • In questo corso apprenderai come implementare le molteplici possibilità di sviluppo con il sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 in modo strutturato ed efficiente. Implementerai software per l'automazione di processo di un impianto fino al livello HMI. Le caratteristiche di SIMATIC PCS 7 come l'integrazione di tutti i sottosistemi, l'ingegneria orientata all'impianto, la gestione dei dati e la gestione del progetto sono completate da funzioni avanzate che consentono una progettazione efficace ed efficiente con SIMATIC PCS 7. Sfruttando i vantaggi di Totally Integrated Automation (TIA) per te stesso e imparerai come ottenere una visione integrata del tuo impianto! Grazie a questa integrazione sarai in grado di diagnosticare rapidamente i guasti e correggerli con sicurezza. Inoltre, i progetti possono essere creati in anticipo in modo tale da poter lavorare con più applicazioni. Ciò consente una progettazione ottimizzata in termini di tempo ed economica.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Creare un multiprogetto SIMATIC PCS 7 appropriato e configurare l'hardware delle stazioni AS e PC
    • Creare programmi utente conformi agli standard SIMATIC PCS 7 utilizzando gli strumenti più importanti come CFC, SFC e strumenti grafici del set di strumenti di ingegneria SIMATIC PCS 7
    • Ingegneria totale utilizzando l'assistente di importazione/esportazione e i tipi di modulo di controllo e le loro istanze utilizzando l'editor dell'elenco tecnologico
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias
Idioma it

Conteúdo

  •  
    • Descrizione del pacchetto
    • Componenti hardware PCS7
    • Gestione progetti e multiprogetti
    • Configurazioni hardware e architetture
    • Plant Hierarchy
    • Linguaggio CFC: librerie e blocchi standard, compilazione e test, sequenze di esecuzione
    • Linguaggio SFC: strutture di controllo di flusso, collegamenti con CFC, compilazione e test
    • Linguaggio SCL: creazione blocchi personalizzati, compilazione e test
    • Uso di WinCC come PCS7-OS

Pré-requisitos

  • Conoscenza di altri sistemi di controllo a DCS.

Investimento

1 850 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull star half star (4,4 de 5 para 21 classificações)
Contato