Lo scopo del corso è quello di fornirti tutte le informazioni riguardo l'installazione, la programmazione e la messa in servizio di sistemi di controllo degli edifici che utilizzano la tecnologia bus KNX con il software ETS. Al termine del corso è previsto un test finale per l’ottenimento della certificazione di KNX Partner.
Objetivos
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Conoscere i principi di funzionamento alla base del sistema GAMMA instabus KNX
Sfruttare le potenzilità del software ETS
Implementare funzionalità base
Con il superamento della prova di valutazione:
Conseguirai la certificazione KNX Partner
Tipo
Treinamento presencial
Duração
5 dias (30 ore)
Giorni 1-4:
Corso KNX
Giorno 5:
Certificazione KNX Partner
Idioma
it
Grupo alvo
Personale di messa in servizio
Progettisti
Personale di service
Integratori di sistema
Manutentori
Conteúdo
Tecnica bus del sistema GAMMA instabus KNX
Istruzioni per il cablaggio e montaggio degli apparecchi
Panoramica dei prodotti GAMMA (gestione cataloghi ETS)
Struttura e funzionalità del software ETS Professional
Progettazione e messa in servizio
Funzioni base con esercitazioni pratiche: illuminazione, tapparelle, riscaldamento/raffreddamento, funzioni centralizzate
Semplici funzioni logiche e display
Applicazioni con accoppiatori
Panoramica sul software ETS Inside
Pré-requisitos
Conoscenze di base nel campo della installazione elettrica e pratica nell'utilizzo di PC in ambiente Windows.
Observações
A tutti i partecipanti, verrà rilasciato un voucher di euro 140,00 per l'acquisto del software ETS Lite mentre, successivamente al superamento dell’esame finale, nell’account personale di KNX verranno caricati:
il Certificato di KNX Partner
il logo di KNX Partner da apporre sulla propria documentazione commerciale, biglietto da visita, ecc.
un ulteriore voucher di sconto di € 200,00 per l’acquisto dell'aggiornamento da ETS Lite a ETS Professional
40 crediti nella sezione Conoscenza del ranking dei KNX Partner
I voucher hanno validità 1 anno dalla data di emissione.