Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmazione SIMATIC S7-GRAPH con SIMATIC STEP 7 V5.x (ST-7GRAPH)

  • Il corso è rivolto agli utenti che progettano, programmano e avviano controlli sequenziali con SIMATIC S7-GRAPH in SIMATIC STEP 7 V5.x Al termine del corso, sarai in grado di creare e integrare efficacemente controlli sequenziali.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Strutturare ed elaborare un programma utilizzando gli elementi di programma di SIMATIC S7-GRAPH
    • Creare, documentare, testare e risolvere i problemi di un programma applicativo
    • Identificare i componenti e le potenzialità di una struttura SIMATIC S7-GRAPH
Tipo Treinamento presencial
Duração 2 dias
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Conteúdo

  •  
    • Progettazione, struttura e metodi di rappresentazione delle catene sequenziali con SIMATIC S7-GRAPH
    • Pianificazione e configurazione di sequenziatori
    • Programmazione, documentazione e messa in servizio di catene sequenziali
    • Programmazione di interblocchi e supervisioni
    • Uso di azioni guidate dagli eventi
    • Proprietà dei rami simultanei e alternativi
    • Documentazione e archiviazione ASCII
    • Integrazione della modalità manuale
    • Funzioni di test e elementi diagnostici

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300 e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Corsi ST-SERV1 o ST-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x; per il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) è disponibile il corso TIA-GRAPH.

Investimento

945 EUR

Downloads

Contato