Questo corso sviluppa competenze avanzate nella programmazione di sistemi di controllo in un ambiente composto da PLC SIMATIC S7-300/400, SIMATIC HMI, azionamenti SINAMICS e reti PROFIBUS e Ethernet.
Sarai messo alla prova con una serie di tecniche di programmazione avanzate tra cui routine di gestione dei dati, funzioni di sistema avanzate, nuovi strumenti efficaci per la programmazione e la gestione degli errori. Verranno discussi e dimostrati blocchi, funzioni, strumenti e librerie di livello avanzato.
Objetivos
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Applicare in modo efficiente blocchi di dati (DB)
Utilizzare in modo efficiente i vari tipi di dati
Gestire errori di programma complessi
Realizzare e gestire ricette con SIMATIC HMI
Comprendere i vantaggi dei vari tipi di rete
Configurare una rete Ethernet di base.
Comprendere gli editor di programma opzionali e i loro vantaggi
Tipo
Treinamento presencial
Duração
5 dias
Idioma
it
Grupo alvo
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Conteúdo
Chiamata di blocchi e modello multi-istanza
Applicazioni di dati di tipi complessi
Indirizzamento indiretto e registri
Chiamate ai blocchi con parametri
Gestione degli errori complessi
Ricette
Comunicazione S7
Base di Ethernet
Panoramica degli strumenti di engineering S7 (SIMATIC S7-GRAPH, SCL)
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.
Pré-requisitos
Corso ST-PRO2 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Observações
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.