Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7 Programmazione 2 - Corso serale (ST-PRO2/S)

  • Questo corso è il secondo di una serie in tre parti che aumenta le competenze con SIMATIC STEP 7 V5.x. Imparerai a sfruttare la potenza del software SIMATIC con tecniche di programmazione strutturata avanzate. Elemento principale di questo corso sono un approccio di sistema all'integrazione della programmazione efficiente dei PLC SIMATIC S7-300/400, oltre al collegamento e alle funzionalità di un SIMATIC HMI e degli azionamenti SINAMICS. Parte centrale del corso riguarda la programmazione nel linguaggio lista istruzioni (AWL) per l'indirizzamento sia diretto che indiretto.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Sfruttare la potenza delle librerie di blocchi e funzioni
    • Utilizzare l'AWL per lo sviluppo di programmi avanzati
    • Impiegare l'indirizzamento indiretto in un programma
    • Incorporare le funzioni di sistema (SFC) in un programma
    • Integrare un SIMATIC HMI e un azionamento SINAMICS con il PLC
    • Usare i blocchi dati di istanza e di multi-istanza
    • Utilizzare i blocchi organizzativi di interrupt e di gestione degli errori
    • Sfruttare la diagnostica avanzata di SIMATIC STEP 7
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 13 dias dalle ore 18:00 alle ore 20:30.
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Conteúdo

  •  
    • Supporti per la creazione di programmi (Struttogrammi)
    • Funzioni, blocchi funzione e multi-istanze applicate ai timer e ai contatori IEC
    • Istruzioni di salto
    • Operazioni sugli accumulatori
    • Indirizzamento indiretto
    • Integrazione di un azionamento tramite PROFIBUS DP
    • Gestione degli errori tramite blocchi organizzativi dedicati
    • Valutazione dei dati di diagnostica
    • Ricerca guasti e messaggi con un SIMATIC HMI
    • Processazione dei valori analogici

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Corso ST-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • Questo corso è disponibile anche in modalità in aula: ST-PRO2.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Investimento

1 501,50 EUR

Downloads

Contato