Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Diagnostica e service SIMOTION e SINAMICS S120 (MC-SMO-DG)

  • In questo corso apprenderai il modo corretto di gestire il sistema SIMOTION e SINAMICS S120 quando si verifica un errore. Sulla base di progetti preparati, analizzerai l'interconnessione e la programmazione dei segnali. Utilizzando progetti con guasti ed errori intenzionali, identificherai e risolverai gli errori. Dopo il corso, risolverai più rapidamente i guasti e in modo mirato. Potrai adattare il programma di controllo quando vengono apportate modifiche alla macchina.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare SIMOTION Scout per connetterti con un sistema SIMOTION
    • Configurare un asse ed eseguire le principali funzionalità di diagnostica
    • Effettuare un anello di regolazione
Tipo Treinamento presencial
Duração 2 dias
Idioma it

Grupo alvo

  • Personale di service
  • Manutentori

Conteúdo

  •  
    • Panoramica dei sistemi SIMOTION e SINAMICS
    • Lavorare con progetti SIMOTION Scout
    • Collegamento con SIMOTION
    • Panoramica hardware: periferia I/O
    • Panoramica hardware: SINAMICS S120
    • Funzioni base Safety
    • Oggetti asse: configurazione e diagnostica
    • Anello di regolazione: ottimizzazione e funzione di misura

Pré-requisitos

  • Conoscenza di base delle tecnologie di azionamento.

Investimento

1 050 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 de 5 para 2 classificações)
Contato