Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC Service 2 in TIA Portal. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-TIA-SERV2)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. La seconda parte del percorso formativo di service su SIMATIC S7-1500 si basa sulle conoscenze del TIA Portal acquisite nel corso SIMATIC S7-1500 Service 1, che comprende SIMATIC STEP 7, SIMATIC HMI, collegamento di azionamenti SINAMICS e PROFINET IO. Amplierai le tue competenze sulla risoluzione dei problemi e sulla correzione degli errori utilizzando gli strumenti di diagnostica di TIA Portal sia durante la fase di messa in servizio che in quella produttiva. Imparerai a visualizzare gli allarmi su un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore e a conoscere le funzioni di test incluse per il controllo dei programmi in SCL (linguaggio di controllo strutturato), ad implementare un controllo sequenziale in SIMATIC S7-GRAPH e integrare l'elaborazione del valore analogico. Potrai così adattare il tuo impianto alle nuove esigenze e ridurre i tempi di fermo macchina.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere l'interazione dei componenti TIA
    • Comprendere, adattare ed espandere programmi STEP 7 (TIA Portal) esistenti, comprese le sequenze di passi e l'elaborazione del valore analogico
    • Diagnosticare e correggere sistematicamente errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7 con i tool di diagnostica integrati in TIA Portal
    • Usare le funzioni di test nel linguaggio di controllo strutturato (SCL)
    • Eseguire la messa in servizio specifica dei componenti TIA
    • Adattare la propria configurazione SIMATIC WinCC alle nuove esigenze mediante piccole modifiche o ampliamenti
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias
Idioma it

Grupo alvo

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Conteúdo

  •  
    • Diagnostica hardware su componenti SIMATIC S7 tramite TIA Portal
    • Blocchi organizzativi (OB) e gestione degli errori
    • Blocchi dati (DB)
    • Possibili utilizzi di funzioni (FC) e blocchi funzionali (FB)
    • Debug e test funzionali
    • Trace
    • Principi di funzionamento delle variabili analogiche
    • Messa in servizio di periferie decentrate su PROFINET IO
    • Cenni alla gestione degli allarmi su WinCC
    • Introduzione al linguaggio strutturato SCL

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

  • In aggiunta, nella documentazione del corso sono disponibili:
    • Introduzione a GRAPH
    • Oggetti tecnologici con SINAMICS G120

Pré-requisitos

  • Corso TIA-SERV1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: TIA-SERV2/S.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-GRAPHCS, SIE-PNBA, SIE-PNADV, SIE-PNDIAG.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024:
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Investimento

2 000 EUR

Downloads

Contato