Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Online-Training SIMATIC Service 1 in TIA Portal (TIA-SERV1)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. In questa prima parte del percorso formativo di service su SIMATIC S7-1500 ti mostreremo l'utilizzo del TIA Portal, le conoscenze di base sulla struttura del sistema di automazione SIMATIC S7, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione. Ti verrà inoltre fornita una panoramica di SIMATIC HMI, PROFINET IO e collegamento di azionamenti SINAMICS. Imparerai a diagnosticare e risolvere semplici guasti hardware ed errori software. Sarai così in grado di ridurre i tempi di fermo del tuo impianto.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i fondamenti dell'interazione dei componenti TIA
    • Gestire in modo affidabile la piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Comprendere, modificare ed ampliare piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal)
    • Progettare, parametrizzare e sostituire moduli SIMATIC S7
    • Diagnosticare e correggere semplici guasti hardware utilizzando il test di cablaggio
    • Diagnosticare e correggere semplici errori di programma utilizzando lo stato dei blocchi
    • Eseguire una semplice messa in servizio dei componenti TIA
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 30 horas
Idioma it

Grupo alvo

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Conteúdo

  •  
    • Panoramica di sistema SIMATIC S7
    • Ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Esecuzione del programma nei sistemi di automazione
    • Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD/KOP) e nel diagramma a blocchi funzione (FBD/FUP)
    • Configurazione e installazione del sistema di automazione
    • Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
    • Messa in servizio hardware e software del sistema di automazione SIMATIC S7 con TIA Portal
    • Configurazione hardware e parametrizzazione SIMATIC S7
    • Introduzione ai sistemi di controllo e monitoraggio SIMATIC HMI
    • Introduzione agli azionamenti SINAMICS
    • Configurazione e parametrizzazione di una rete PROFINET IO
    • Salvataggio e documentazione delle modifiche al programma implementate con TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

Pré-requisitos

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: TIA-SERV1/S.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-WEBS, SIE-PNBA, SIE-PNDIAG.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Investimento

1 700 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 de 5 para 5 classificações)
Contato