Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso SIMATIC S7 Service 2 (ST-SERV2)

  • La seconda parte del corso di service e manutenzione SIMATIC S7-300/400 è collegata alla prima riguardante SIMATIC STEP 7 V5.x, SIMATIC HMI, azionamenti SINAMICS e PROFIBUS DP e la amplia in direzione della ricerca guasti. Il corso si concentra sulla correzione dei guasti, sulla risoluzione dei problemi del software e sull'adattamento del programma. Quello che imparerai sulla factory automation integrata ti insegnerà ad avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere la relazione tra i singoli componenti. Ciò consentirà al termine del corso di individuare i guasti e correggerli in modo sistematico e rapido. In questo modo la produttività della macchina aumenterà poiché sarai in grado di ridurre i tempi di fermo. Sarai in grado di adattare il tuo sistema a nuove condizioni attraverso piccole modifiche ed espansioni del programma.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Visualizzare e interpretare le informazioni online di un sistema SIMATIC S7-300/400
    • Strutturare un software S7 mediante l'utilizzo di funzioni (FC) e blocchi funzionali (FB)
    • Organizzare le informazioni in un blocco dati (DB)
    • Utilizzare i blocchi organizzativi (OB) per la ricerca di errori hardware e software
    • Gestire i valori analogici
    • Visualizzare le informazioni su un SIMATIC HMI
    • Collegare e parametrizzare un azionamento SINAMICS.
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias
Idioma it

Grupo alvo

  • Manutentori
  • Personale di service

Conteúdo

  •  
    • Ricerca guasti hardware su sistemi di automazione SIMATIC S7-300/400
    • Utilizzo e applicazioni dei diversi tipi di blocchi di programma (FC, FB, OB, DB)
    • Gestione dei segnali analogici
    • Utilizzo di SIMATIC STEP 7 V5.x per la ricerca guasti
    • Ricerca e risoluzione di errori software
    • Ricerca guasti con reti MPI
    • Modifiche su applicazioni sviluppate su SIMATIC HMI
    • Gestione dei parametri su azionamenti SINAMICS

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Corso SERV1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-SERV2.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: SERV2/S.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e i software SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Investimento

1 900 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 de 5 para 5 classificações)
Contato