Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso avanzato TIA Portal per integratori e personale di service (TIA-INT3)

  • Partecipando a questo corso svilupperai le competenze necessarie per progettare e implementare in autonomia un sistema di automazione a partire dalle specifiche funzionali. Approfondirai le strutture software e le istruzioni avanzate dei controllori SIMATIC S7, acquisendo al contempo familiarità con architetture di rete complesse, incluse la definizione della topologia e l’integrazione di comunicazioni OPC UA verso sistemi esterni. Le conoscenze sugli oggetti tecnologici ti permetteranno di gestire efficacemente dinamiche di processo legate al controllo PID e al Motion Control. Verranno inoltre esplorate le funzionalità avanzate dei sistemi di supervisione e interfaccia operatore SIMATIC HMI Unified, con particolare attenzione al controllo dei processi e alla gestione interattiva delle informazioni.

Objetivos

  •  
    • Sfruttare tutte le possibilità messe a disposizione dal programma TIA Portal
    • Realizzare architetture reti PROFINET complesse
    • Gestire un azionamento SINAMICS tramite oggetti tecnologici
    • Implementare su un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC HMI funzionalità avanzate
    • Realizzare semplici sistemi Safety Integrated
    • Creare una diagnostica personalizzata per il tuo sistema di automazione
Tipo Treinamento presencial
Duração 4 dias
Idioma it

Grupo alvo

  •  
    • System integrator
    • Personale di messa in servizio
    • Personale di service
    • Post-vendita

Conteúdo

  •  
    • Software Unit
    • Istruzioni avanzate nel linguaggio di programmazione SCL (Peek, Poke)
    • Puntatori avanzati: Variant e Reference
    • Topologia di rete e comunicazione PROFINET IRT
    • Comunicazione OPC UA tra PLC e tra PLC e sistemi esterni
    • Diagnostica avanzata (istruzioni di diagnostica software, cenni su SIMATIC PRODiag)
    • Oggetti tecnologici (PID, Motion Control)
    • Funzionalità SIMATIC HMI Unified avanzate (Sm@rtServer, OPC UA)
    • Nozioni avanzate su sistemi Fail-safe: modifiche software, comunicazione PROFISAFE tra PLC
    • Azionamenti SINAMICS (Gestione tramite oggetto tecnologico, Trace, funzionalità safety STO)
    • Cenni sul Multiuser per Team Engineering

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC Unified, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Corso TIA-INT2 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Investimento

1 600 EUR

Downloads

Contato