Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Online-Training SIMATIC Programmazione 3 in TIA Portal (TIA-PRO3)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. sarà basata sulla conoscenza del TIA Portal acquisita nei corsi SIMATIC S7-1500 Programmazione 1 e 2, inclusi SIMATIC STEP 7, SIMATIC S7, SIMATIC HMI, collegamento di azionamenti SINAMICS e PROFINET IO. Amplierai le tue conoscenze sui blocchi STEP 7 riutilizzabili e sulla loro memorizzazione nelle biblioteche utente. Avrai un'introduzione a SIMATIC ProDiag. Creerai blocchi specifici dell'utente per la segnalazione, la gestione e l'analisi degli errori del programma. Per salvare i dati macchina comprenderai come gestire le ricette nei sistemi di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC HMI e realizzerai la comunicazione su Industrial Ethernet tra le CPU SIMATIC. La conoscenza approfondita che ti viene trasmessa ti consentirà di abbreviare i tempi di configurazione e di reagire in modo flessibile alla necessità di ottimizzazione del tuo impianto.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere il principio della programmazione orientata agli oggetti
    • Programmare blocchi STEP 7 riutilizzabili basati su IEC 61131-3 con approccio orientato agli oggetti
    • Creare blocchi riutilizzabili e librerie utente
    • Programmare i blocchi STEP 7 per la gestione e la valutazione degli errori relativi al programma
    • Programmare messaggi di allarme
    • Progettare la gestione dei dati con le ricette SIMATIC HMI
    • Configurazione della comunicazione CPU-CPU tramite Industrial Ethernet
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 30 horas
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Conteúdo

  •  
    • Messa in servizio del modello di sistema TIA con periferia decentrata su PROFINET IO
    • Funzioni, blocchi funzione e multi-istanze
    • Blocchi riutilizzabili e accesso ai dati ottimizzato
    • Indirizzamento indiretto di strutture dati complessi e parametri ARRAY *, VARIANT, REF_TO e DB_ANY
    • Versioning dei blocchi nel progetto e nelle librerie globali
    • Amministrazione di un database di ricette nel sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore (HMI)
    • Creazione di allarmi (con Program_Alarm e nel buffer di diagnostica) con un pannello operatore
    • SIMATIC ProDiag
    • Comunicazione CPU-CPU tramite Industrial Ethernet
    • Utilizzo delle funzioni tecnologiche dei regolatori PID e delle funzioni dell'azionamento
    • Panoramica degli strumenti di sviluppo per tutti gli aspetti del TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

Pré-requisitos

  • Corso TIA-PRO2 o equivalenti conoscenze del sistema SIMATIC S7.

Observações

  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-TMENG, SIE-GRAPHC, SIE-PRDIAG, SIE-VARNT, SIE-PNADV, SIE-PNDIAG, SIE-PSIMAD, SIE-OPCUA.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2.

Investimento

1 700 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 de 5 para 3 classificações)
Contato