Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Introduzione alla Totally Integrated Automation nella Digital Industry (TIA-INTRO)

  • Digital Enterprise, il tuo percorso verso l'Industria 4.0: scopri le tue possibilità. Le tecnologie odierne sono così complesse che, per essere sempre aggiornati, è quasi essenziale che la formazione venga eseguita sui dispositivi di allenamento associati. Comprenderai i principi fondamentali della Totally Integrated Automation lavorando su concetti di automazione end-to-end e familiarizzando con i componenti SIMATIC per l'automazione della produzione.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere il significato di Totally Integrated Automation e Digital Industry
    • Riconoscere i differenti componenti di un sistema di automazione SIMATIC
    • Conoscere le potenzialità dell'ambiente di sviluppo TIA Portal
Tipo Treinamento presencial
Duração 3 dias
Idioma it

Grupo alvo

  • Decision maker
  • Personale di vendita
  • Pianificatori

Conteúdo

  •  
    • Digitalizzazione e Industry 4.0
    • Filosofia TIA
    • Concetti generali di automazione
    • Livello di campo, livello di controllo e livello di controllo del processo
    • Concetti per la pianificazione e l'implementazione
    • Classificazione e confronto di sistemi bus, controllori programmabili, sistemi di controllo e monitoraggio
    • Tecnologia dei sensori
    • Tecnologia di azionamento
    • SIMATIC PCS 7

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Conoscenze base dei sistemi di automazione.

Investimento

1 100 EUR

Downloads

Contato