Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmazione SIMATIC S7-GRAPH in TIA Portal (TIA-GRAPH)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. Partecipando a queto corso imparerai a programmare il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 utilizzando controlli sequenziali tramite SIMATIC S7-GRAPH. Con semplici esempi ti mostreremo i vantaggi di questo linguaggio. Il corso ti permetterà di conoscere l'ambiente di sviluppo SIMATIC S7-GRAPH in maniera completa, analizzando in particolare i vantaggi dei controlli sequenziali. Durante il corso di formazione, creerai, metterai in servizio e testerai i tuoi programmi e dopo il corso, grazie all'uso di SIMATIC S7-GRAPH, sarai in grado di ridurre il tempo dedicato alla creazione e alla manutenzione dei programmi.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Strutturare ed realizzare un programma utilizzando gli elementi di programma di SIMATIC S7-GRAPH
    • Creare, documentare, testare e risolvere i problemi di un programma applicativo
    • Riconoscere i componenti e le caratteristiche di prestazione di una struttura SIMATIC S7-GRAPH
Tipo Treinamento presencial
Duração 2 dias
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Conteúdo

  •  
    • Progettazione, struttura e metodi di rappresentazione delle catene sequenziali con SIMATIC S7-GRAPH
    • Pianificazione e configurazione di sequencer
    • Programmazione, documentazione e avvio di blocchi di sequenza
    • Programmazione di interblocchi e monitoraggio
    • Uso di azioni guidate dagli eventi
    • Proprietà dei rami simultanei e alternativi
    • Integrazione della modalità manuale
    • Funzioni di test e strutture diagnostiche

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Corsi S71500S1 o S71500P1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il software SIMATIC STEP 7 V5.x è disponibile il corso GRAPH.
  • Puoi prepararti per questa attività tramite il corso propedeutico SIE-learning 4.0 SIE-GRAPHC.

Investimento

945 EUR

Downloads

Contato