Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso base SIMATIC S7-1200 con Attestazione di Competenza – Programma SITRAIN MICRO (ACP-MICRO)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) per SIMATIC S7-1200 costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC WinCC Basic. In questa prima parte del percorso formativo sul sistema di automazione SIMATIC S7-1200 ti insegniamo come utilizzare il TIA Portal, le conoscenze di base sulla struttura del sistema di automazione SIMATIC S7-1200, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione. Imparerai come eliminare semplici errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200 e come creare, modificare ed espandere piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal). Sarai così in grado di ridurre i tempi di fermo. Avrai anche una panoramica sul controllo e il monitoraggio dell'operatore.
    La quarta giornata di corso prevede l'esame per conseguire la certificazione SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO. Durante questa giornata viene effettuato un refresh sui concetti fondamentali del corso appena seguito e lo svolgimento della prova d'esame, che prevede un'ora di parte teorica con domande a risposta chiusa e 2 ore di prova pratica.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i fondamenti dell'interazione del SIMATIC S7-1200 con un dispositivo di controllo e monitoraggio dell'operatore
    • Gestire in modo affidabile l'ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Creare, modificare ed espandere piccoli programmi SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)
    • Progettare, parametrizzare e sostituire moduli SIMATIC S7-1200
    • Diagnosticare e correggere semplici guasti hardware utilizzando il test di cablaggio
    • Diagnosticare e correggere semplici errori di programma utilizzando il blocco di stato
    • Eseguire una semplice messa in servizio del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
  • Con il superamento della prova di valutazione:
    • Conseguirai la certificazione SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO
Tipo Treinamento presencial
Duração 4 dias
Giorni 1-3: Corso MICRO1
Giorno 4: Esame SITRAIN ACP MICRO
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Conteúdo

  •  
    • Panoramica e caratteristiche prestazionali significative della famiglia di sistemi SIMATIC S7-1200
    • I componenti del TIA Portal: SIMATIC STEP 7 Basic e WinCC Basic
    • Esecuzione di programmi in sistemi di automazione
    • Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD)
    • Configurazione e installazione del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
    • Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
    • Messa in servizio hardware e software del SIMATIC S7-1200 con TIA Portal
    • Configurazione hardware e parametrizzazione SIMATIC S7-1200
    • Introduzione al touchpanel SIMATIC HMI
    • Salvataggio e documentazione delle modifiche al programma implementate con TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • Validità Certificazione: due anni dal superamento dell'esame.

Investimento

1 200 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull star empty starempty star (3,0 de 5 para 1 classificação)
Contato