Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Formación online - VASS 6 para Integradores y OEMs (VASS6OEM)

  • Estándar de Programación del Grupo Volkswagen para la automatización con SIMATIC S7 1500

Objetivos

  • Los participantes adquirirán destreza en el estándar VASS 6, con énfasis en:
    • La instalación y la configuración de componentes PROFINET y PROFIsafe
    • Familiarizarse con la estructura del programa PLC para el control de la planta
    • Manejar la visualización y estar familiarizado con el sistema de alarma
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias - 35 horas
Idioma es

Grupo alvo

  • OEMs e integradores sin conocimientos de VASS:
  • Ingenieros de puesta en marcha
  • Ingenieros de configuración
  • Programadores

Conteúdo

  • Preparación del dispositivo de programación
  • Requisitos HW y SW utilizado
  • Configuración básica de Windows
  • Estructuras de carpetas
  • Procedimiento del proyecto TIA Portal
  • Ajustes en TIA Portal
  • Catálogo de dispositivos y archivos GSD
  • Creación del proyecto
  • Suministro de datos
  • Planteamiento general y pasos de configuración
  • Creación del proyecto PROFINET
  • Configuración HW
  • Fundamentos de la organización de bloques
  • Símbolos
  • Fundamentos de la estructura del programa
  • Sistema de alarmas ProDiag
  • Programación de un programa secuencial
  • Robots
  • Definiciones de funciones
  • Programa de seguridad
  • Pantalla de gran tamaño
  • HMI
  • Tecnología de transporte con múltiples estaciones operativas
  • Supervisión central de la planta

Pré-requisitos

  • Los siguientes requisitos son esenciales para la participación en el curso:
    • SIMATIC TIA Portal S7-1500 - Dominio del uso y la programación de la CPU S7-1500, así como de la programación en el entorno de Safety Integrated con TIA Portal
  • Los conocimientos requeridos corresponden a los contenidos de los cursos TIA-PRO1, TIA-PRO2 y TIA-SAFETY

  • Requisitos de software instalado
  • Por favor, instale los siguientes programas (versiones) antes del curso:
    • SIMATIC STEP 7 Professional (Versión 17 Update 5)
    • SIMATIC STEP 7 Safety Advanced (Versión 17)
    • SIMATIC WinCC Advanced (Versión 17 Update 5)
    • SIMATIC Visualization Architect (Versión 17 Update 5)
    • TIA Portal Openness (Versión 17 Update 5)
    • SIMATIC WinCC Runtime Advanced, 8192 Power Tags (Versión 17 Update 5)
    • SIMATIC WinCC Logging for Runtime Advanced (---)
    • SIMATIC ProDiag for WinCC Runtime Advanced (---)
    • SINAMICS Startdrive (Versión 17 Update 1)
    • PLCSIM (Versión 17 Update 5)
    • PLCSIM Advanced (V4.0 … V6.0)

Observações

  • Después de asistir a este curso, obtendrá los conocimientos necesarios para la superación del examen de certificación VASS 6 para OEMs, realizado por el Grupo Volkswagen, que puede ser requerido para trabajar en proyectos de automatización con este estándar del fabricante.

Investimento

2 424 EUR

Downloads

Contato