Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso base certificato KNX (KNX-CS)

  • Lo scopo del corso è quello di fornirti tutte le informazioni riguardo l'installazione, la programmazione e la messa in servizio di sistemi di controllo degli edifici che utilizzano la tecnologia bus KNX con il software ETS. Al termine del corso è previsto un test finale per l’ottenimento della certificazione di KNX Partner.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Conoscere i principi di funzionamento alla base del sistema GAMMA instabus KNX
    • Sfruttare le potenzilità del software ETS
    • Implementare funzionalità base
  • Con il superamento della prova di valutazione:
    • Conseguirai la certificazione KNX Partner
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias (30 ore)
Giorni 1-4: Corso KNX
Giorno 5: Certificazione KNX Partner
Idioma it

Grupo alvo

  • Personale di messa in servizio
  • Progettisti
  • Personale di service
  • Integratori di sistema
  • Manutentori

Conteúdo

  •  
    • Tecnica bus del sistema GAMMA instabus KNX
    • Istruzioni per il cablaggio e montaggio degli apparecchi
    • Panoramica dei prodotti GAMMA (gestione cataloghi ETS)
    • Struttura e funzionalità del software ETS Professional
    • Progettazione e messa in servizio
    • Funzioni base con esercitazioni pratiche: illuminazione, tapparelle, riscaldamento/raffreddamento, funzioni centralizzate
    • Semplici funzioni logiche e display
    • Applicazioni con accoppiatori
    • Panoramica sul software ETS Inside

Pré-requisitos

  • Conoscenze di base nel campo della installazione elettrica e pratica nell'utilizzo di PC in ambiente Windows.

Observações

  • A tutti i partecipanti, verrà rilasciato un voucher di euro 140,00 per l'acquisto del software ETS Lite mentre, successivamente al superamento dell’esame finale, nell’account personale di KNX verranno caricati:
    • il Certificato di KNX Partner
    • il logo di KNX Partner da apporre sulla propria documentazione commerciale, biglietto da visita, ecc.
    • un ulteriore voucher di sconto di € 200,00 per l’acquisto dell'aggiornamento da ETS Lite a ETS Professional
    • 40 crediti nella sezione Conoscenza del ranking dei KNX Partner

  • I voucher hanno validità 1 anno dalla data di emissione.

Investimento

1 000 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 de 5 para 9 classificações)
Contato