Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

WinCC V8.1 - Expert Days 2025 (SP-FA-WCC-V8.1)

  • In diesem 2-tägigen technischen Workshop erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die neuen Funktionen von WinCC V8.1 und wie sie Ihnen helfen, Ihre SCADA-Anwendungen auf die nächste Stufe zu bringen.
    Am ersten Tag werden die neuen Möglichkeiten von WinCC V8.1 behandelt. Am zweiten Tag kann die Klasse den Workshop-Inhalt aus verschiedenen vorbereiteten Modulen auswählen.
    Workshop nur für SCADA Solution Partner
Tipo Treinamento presencial
Duração 2 dias
Idioma de

Grupo alvo

  • Die Zielgruppe dieses Workshops sind erfahrene WinCC V7/V8-Ingenieure.

Conteúdo

  • Sie haben Zugriff auf eine vorbereitete virtuelle Maschinenumgebung, um die gezeigten Anwendungsfälle und Funktionen in vorbereiteten "Hands-on"-Übungen selbst auszuprobieren.

  • Tag 1:
  • • Neuigkeiten zu SIMATIC WinCC V8.1
  • • Kompatibilität und Langzeitverfügbarkeit
  • • Lizenzierung: Innovation mit unbegrenzten Lizenzen Lösungen
  • • Verbesserungen des Basissystems: Eine zuverlässige und skalierbare Grundlage
  • • Sicherheit: IT-Sicherheit nach IEC 62443-4-2
  • • Moderne Benutzeroberfläche: Funktional und visuell ansprechend für eine optimale Benutzerfreundlichkeit
  • • WinCC/WebUX: Jederzeit und überall informiert bleiben
  • • Kommunikation & Konnektivität: OT-Echtzeitdaten nahtlos an IT-Systeme anbinden
  • • Ausblick: Was ist als Nächstes geplant?

  • Tag 2:
  • Auswählbare Workshop Module:
  • • Effizientes Engineering - Einfache und effiziente Konfiguration basierend auf V8.1
  • • Runtime Performance - Auswirkungen der verschiedenen Engineering-Ansätze
  • • Dynamic SVG - How to create SVGs
  • • Security - Impact on the project lifecycle
  • • Diagnostics - How do I analyze scripts, communication, ...
  • • Tracking and tracing of production data and operator inputs
  • • Northbound Connectivity - Rest, MQTT, OPC UA

  • Am Ende der Expert Days bieten wir den Siemens SCADA Partner die Möglichkeit zur Re-Zertifizierung für WinCC V8.x.

Observações

  • Die Teilnehmerzahl ist pro Firma auf 2 Mitarbeiter begrenzt.
  • Bitte bringen Sie Ihren eigenen Laptop für die Übungen zum Workshop mit.

Investimento

0 CHF

Downloads

Contato