Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. LXP Switzerland
  2. Industrial Communication
  3. OPC UA
  4. IK-OPCUA1 - Descrição

Mise en œuvre d’OPC UA avec les principaux composants Siemens (API CLIENT/SERVEUR, Supervision, RFID) (IK-OPCUA1)

  • Cette formation vous fournit une introduction détaillée aux concepts de base de la plate-forme OPC UA et de ses interfaces. Vous apprendrez à connaître les termes cachés derrière le modèle abstrait et pourrez les tester et les comprendre par des exercices avec divers clients OPC UA sur des composants OPC UA réels. Vous apprendrez à connaître les principaux serveurs et clients OPC UA de la gamme de produits SIMATIC et à les configurer et à les programmer dans des exercices. Un concept d'exercice cohérent vous conduit progressivement à un modèle de communication basé uniquement sur la communication OPC UA.

Objetivos

  • À la fin du cours, vous serez familiarisé avec les bases, la terminologie et les modèles de données d'OPC UA dans l'environnement de l’automatisation. Vous comprendrez l'interaction de ces composants et serez en mesure de configurer les serveurs et clients OPC UA les plus importants de la gamme de produits SIMATIC et de programmer un client OPC UA S7-1500.
Tipo Treinamento presencial
Duração 4 dias
Idioma fr

Grupo alvo

  • Responsable de projet
  • Programmeur
  • Automaticien
  • Technicien de mise en service

Conteúdo

  • Introduction à OPC
  • Infrastructure d'OPC UA
  • Sécurité avec OPC UA
  • Modèle d'information, types d'accès et profils d'OPC UA
  • SIMATIC S7-1500 comme serveur et client OPC UA:
    • Configuration du S7-1500 comme serveur OPC UA
    • Programmation des méthodes OPC UA
    • Programmation d'un client OPC UA
  • OPC UA Companion Specifications et modélisation de l'interface serveur avec SiOME
  • Produits SIMATIC HMI comme serveur et client OPC UA
    • SIMATIC HMI Comfort / Mobile Panel
    • SIMATIC WinCC Runtime Advanced
    • SIMATIC WinCC Runtime Professional
  • Configuration du serveur OPC SIMATIC NET
  • SIMATIC Ident RF600 Reader comme serveur OPC UA
  • Intégration d'un serveur OPC UA 3rd Party à l'exemple d'un 2D -Lecteur de code
  • Clients OPC UA standard (UaExpert, OPC Scout)
  • Performances des connexions OPC UA
  • Diagnostic et recherche d’erreurs des composants OPC UA
  • Migration d'OPC Classic vers OPC UA

  • Sont inclus dans le prix de la formation : Un accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access. Celle-ci est accessible une semaine avant le début de la formation et jusqu'à deux semaines après sa fin. Avec l'abonnement « Learning Membership », vous pouvez approfondir ou réviser le contenu de cette formation, ainsi que vous perfectionner sur d'autres sujets intéressants.
Contato