Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK Grundlagen (NC-BASIC)

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.

Objetivos

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.
  • Nach Kursende kennen Sie den Aufbau und die Arbeitsweise einer Werkzeugmaschine mit CNC-Steuerung und Antrieben. Sie besitzen ein solides Fundament für die erfolgreiche Anwendung Ihres Wissens im Betrieb. Durch ein grundlegendes Systemverständnis sind Sie in der Lage, Probleme an Ihrer Werkzeugmaschine differenziert zu beschreiben und gemeinsam mit Ihren Partnern zu lösen. Durch den Einsatz Ihres erworbenen Know-hows erreicht die Maschine höhere Produktivität und Stillstandszeiten werden reduziert.
  • Die im Kurs vermittelten Inhalte sind Voraussetzung für den Besuch unserer weiterführenden SINUMERIK-Service- und Inbetriebnahmekurse. Den Teilnehmern wird empfohlen, die Folgekurse erst nach 2 bis 4 Monaten zu besuchen.
Tipo Treinamento presencial
Duração 10 dias
Idioma de

Grupo alvo

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Vertriebspersonal für SINUMERIK-Systeme

Conteúdo

  • Struktur und Aufgaben einer CNC-Steuerung
  • Komponenten einer Werkzeugmaschine
  • Betriebsarten und Bedienfunktionen
  • Grundlagen der Teileprogrammierung
  • Bedeutung von Korrekturen, Parametern, Setting- und Maschinendaten
  • Grundlagen der Datensicherung
  • Einführung in die Antriebs- und Regelungstechnik
  • Prinzip der Lage-, Drehzahl- und Stromregelung
  • Möglichkeiten der Messwerterfassung für interne Signale
  • Überblick der Vorschub- und Hauptspindelantriebe
  • VDI-Nahtstelle und Nahtstellensignale
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Pré-requisitos

  • Grundkenntnisse der SPS-Programmierung.

Observações

  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-NCAN.
  • Garantierte Durchführung bei min.4 Teilnehmer
  • Die Learning Membership beginnt 7 Tage vor Kursbeginn und endet 14 Tage nach Kursende. Während dieses Zeitraums haben sie Zugriff auf alle der über 480 verfügbaren web-based Trainings.
  • Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.
  • Telefon +41 (0)848 822 800
  • E-Mail: training-industry.ch@siemens.com

Investimento

6 640 CHF

Downloads

Contato