Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SCL programmering 1 til S7 med TIA Portal (TIA-SCL1)

  • Kurset henvender sig primært til den, der skal projektere, programmere eller idriftsætte et SIMATIC S7-system, hvor programmet helt eller delvist skrives i højniveausproget SCL (Structured Control Language). Med enkle programeksempler og en gennemgående øvelse illustreres fordelene ved anvendelsen af højniveausproget SCL. Deltagerne lærer igennem øvelser og teori, hvorledes SCL indgår som en del af STEP7, og hvordan de mest almindelige SCL-instruktioner anvendes.
Tipo Treinamento presencial
Duração 3 dias
Idioma da

Grupo alvo

  • Efter kurset vil kursisten kunne:
  • Forstå principperne i SCL-programopbygningen.
  • Løse mindre programmeringsopgaver med SCL.
  • Anvende forskellige datatyper i SCL.
  • Fremstille, idriftsætte og teste egne SCL-programmer.
  • Anvende nogle af kontrolstrukturerne i SCL.

Conteúdo

  • Introduktion til SCL.
  • SCL som en del af TIA-Portalen
  • Opstart og betjening af SCL.
  • Gennemgang af SCL-editor herunder:
    • Oprette, skrive, kompilere, "downloade"
  • og teste en SCL-kildefil.
  • Programstruktur i SCL.
  • Bloktyperne FB'er, FC'er, og OB'er udført i SCL
  • Datatyper i SCL.
  • Deklarering af variabler og konstanter.
  • Keywords (systemord).
  • Absolutte og symbolske navne i SCL.
  • Aritmetiske operationer og sammenligninger
  • Indirekte adressering i SCL
  • Instruktioner i SCL.
  • Kontrolstrukturerne IF, WHILE, FOR, REPEAT

Observações

  • Kurset afholdes på dansk, men det udleverede materiale er på engelsk

Investimento

11 800 DKK

Downloads

Contato