Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

TIA Portal Programación 1 (TIA-PRO1)

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constituye el entorno de trabajo para la ingeniería integrada con SIMATIC STEP 7. En esta primera parte de la formación sobre programación con SIMATIC TIA Portal, aprenderás a manejar el TIA Portal, adquirirás conocimientos básicos sobre la estructura del sistema de automatización SIMATIC S7, la configuración y parametrización del hardware y los fundamentos de la programación clásica de PLC. También aprenderás a conectar un PROFINET IO y un variador de frecuencia SINAMICS G120.

Objetivos

  • Después de este curso presencial, serás capaz de...
    • manejar con seguridad la plataforma de ingeniería «TIA Portal»
    • comprender los fundamentos de la interacción de los componentes TIA
    • resolver tareas de programación sencillas con instrucciones STEP 7 elementales
    • estructurar pequeños programas SIMATIC S7 con la ayuda de OB, FC y FB
    • aplicar normas y trabajar con ellas
    • resolver tareas sencillas de programación matemática con instrucciones STEP 7
    • poner en marcha máquinas sencillas/pequeñas o ampliarlas de forma independiente
    • probar programas y corregir errores sencillos
    • configurar una E/S distribuida a través de PROFINET
    • integrar en el proyecto un panel de operador TP 700
  • Profundizarás tus conocimientos teóricos mediante numerosos ejercicios orientados a la práctica en nuestro entorno de aprendizaje en un modelo de sistema TIA. Este consta de un sistema de automatización SIMATIC S7-1500, una periferia descentralizada ET200 S/SP y un panel de operador TP700
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias - 35 horas
Idioma es

Grupo alvo

  • Programadores
  • Ingenieros de puesta en marcha
  • Personal de ingeniería
  • Personal de mantenimiento
  • Personal de servicio

Conteúdo

  • Descripción general y características esenciales de la familia de sistemas SIMATIC S7
  • Interfaz de configuración del sistema de ingeniería STEP 7 del portal TIA
  • Procesamiento de programas en el sistema de automatización, ciclo de programa, imagen de proceso
  • Estructuración de programas y su implementación con los tipos de bloques STEP 7 (OB, FC, FB, DB)
  • Operaciones binarias y digitales en diagramas de funciones y contactos (FBD/LAD)
  • Aplicación de normas y trabajo con ellas utilizando el ejemplo de las bibliotecas
  • Implementación de la gestión de datos con bloques de datos
  • Programación de bloques reutilizables y parametrizables
  • Herramientas de prueba para la comprobación y puesta en marcha de programas: información del sistema, resolución de problemas y diagnóstico
  • Documentación del programa creado con las posibilidades integradas en TIA Portal
  • Profundización del contenido mediante ejercicios orientados a la práctica mediante los equipos de pruebas

Downloads

Contato