Red de área local con autómatas SIMATIC S7 300 / 400
Objetivos
Adquirir los conocimientos necesarios que permitan al participante el montaje, configuración, programación y diagnóstico de diferentes topologías de red Ethernet y Profinet a través de la amplia gama de equipos de automatización SIMATIC S7.
Tipo
Treinamento presencial
Duração
5 dias - 35 horas
Idioma
es
Grupo alvo
Programadores
Ingenieros de puesta en marcha
Personal de ingeniería
Personal de mantenimiento
Personal de servicio
Conteúdo
Red Ethernet. Posicionamiento SIMATIC NET.
Principios de funcionamiento. Protocolos ISO y TCP/IP.
Componentes de red. Concepto de switching.
CP 343-1 / 443-1. Parametrización básica.
Programación y configuración de enlaces.
Concepto de IT. Tecnología de la información a través de Internet.
Introducción a Profinet.
Componentes de red (Fichero XML).
Configuración y programación de Profinet.
Comunicación entre componentes inteligentes: iDevice y Shared device.
Diagnóstico en Profinet y Networking (SNMP).
Introducción a WLAN. Componentes de red.
Configuración programación de WLAN con Profinet IO.
Posibilidad de programación remota. Routing S7.
Visualización de datos de proceso a través del PC. Concepto de OPC Server.
Pré-requisitos
Conocimientos avanzados de programación de PLC's SIMATIC S7 300 / 400 o haber participado recientemente en el curso SIMATIC S7 300/400 nivel 2