Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

S7 Ethernet y Profinet (IK-ETHPNSYS)

  • Red de área local con autómatas SIMATIC S7 300 / 400

Objetivos

  • Adquirir los conocimientos necesarios que permitan al participante el montaje, configuración, programación y diagnóstico de diferentes topologías de red Ethernet y Profinet a través de la amplia gama de equipos de automatización SIMATIC S7.
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias - 35 horas
Idioma es

Grupo alvo

  • Programadores
  • Ingenieros de puesta en marcha
  • Personal de ingeniería
  • Personal de mantenimiento
  • Personal de servicio

Conteúdo

  • Red Ethernet. Posicionamiento SIMATIC NET.
  • Principios de funcionamiento. Protocolos ISO y TCP/IP.
  • Componentes de red. Concepto de switching.
  • CP 343-1 / 443-1. Parametrización básica.
  • Programación y configuración de enlaces.
  • Concepto de IT. Tecnología de la información a través de Internet.
  • Introducción a Profinet.
  • Componentes de red (Fichero XML).
  • Configuración y programación de Profinet.
  • Comunicación entre componentes inteligentes: iDevice y Shared device.
  • Diagnóstico en Profinet y Networking (SNMP).
  • Introducción a WLAN. Componentes de red.
  • Configuración programación de WLAN con Profinet IO.
  • Posibilidad de programación remota. Routing S7.
  • Visualización de datos de proceso a través del PC. Concepto de OPC Server.

Pré-requisitos

  • Conocimientos avanzados de programación de PLC's SIMATIC S7 300 / 400 o haber participado recientemente en el curso SIMATIC S7 300/400 nivel 2

Investimento

1 673 EUR

Downloads

Contato