Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Weitere SITRAIN Kurse
  2. Richtlinien und Normen
  3. VM-IECMOD2 - Descrição

Marktzugangsvoraussetzungen für Schaltschränke und elektrische Ausrüstung von Maschinen gemäß DIN EN 60204-1 (VM-IECMOD2)

  • Kennen Sie die Marktzugangsvoraussetzungen, die staatlichen Behörden und die relevanten Normen, die für eine erfolgreiche Lieferung elektrischer Ausrüstung von Maschinen in Europa und in anderen IEC-Märkten notwendig sind. Mit diesem Seminar möchten wir Ihnen die technischen Anforderungen aus den wichtigen Normen erläutern und Lösungen aufzuzeigen, wie Sie wirtschaftlich und effizient alle Anforderungen erfüllen.
Tipo Treinamento presencial
Duração 1 dia
Idioma de

Grupo alvo

  • Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbauer, Projekteure, Inbetriebsetzer

Conteúdo

  • Verordnung, Richtlinie, Normen und Gesetze für Maschinen
  • Einspeisung und Netztrenneinrichtung
  • Schutzmaßnahmen Übersicht
  • Kurzschlussfestigkeit mit einer Konstruktionsrichtlinie
  • Schutz durch Gehäuse
  • Schutz durch Abschaltung
  • Schutz von Leitern und Leitungen
  • Überspannungsschutz
  • Steuerstromkreise
  • Weitere Informationen zur DIN EN 60204-1

Pré-requisitos

  • Grundkenntnisse in der Elektrotechnik

Investimento

460 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull star half star (4,3 de 5 para 18 classificações)
Contato