Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Weitere SITRAIN Kurse
  2. Richtlinien und Normen
  3. VM-UL-MOD2 - Descrição

Schaltschränke und elektrische Ausrüstung von Maschinen für Nordamerika (UL508A, NFPA79, CSA C22.2 No. 286/301) (VM-UL-MOD2)

  • Sind Ihnen die strengen Anforderungen der nordamerikanischen Normen für die Projektierung und dem Aufbau von Schaltschränken und Industriemaschinen bekannt? Mit diesem Seminar möchten wir Ihnen die technischen Anforderungen aus den wichtigen Normen und Codes (UL508A:25-06, NFPA79:24, CSA C22.2 No. 286:23-04 / 301:23-09) erläutern und Lösungen aufzuzeigen, wie Sie wirtschaftlich und effizient alle Anforderungen erfüllen.
Tipo Treinamento presencial
Duração 1 dia
Idioma de

Grupo alvo

  • Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbauer, Projekteure, Inbetriebsetzer, Installateure

Conteúdo

  • Normen und Behörden
  • Produktzulassung
  • Netzformen in USA
  • Einspeisung und Trenneinrichtung
  • Schutz vor gefährlicher Berührungsspannung
  • Freischalten & Gehäuse
  • Schutz vor unerwartetem Anlauf
  • Branch Feeder Circuit
  • Branch Circuit Aufbau & Dimensionierung
  • Feeder Circuit Dimensionierung
  • SCCR – Short Circuit Current Rating
  • Steuerstromkreise Aufbau & Dimensionierung
  • Leitungen & Kabel Kennzeichnung
  • Unterschiede zwischen Anlagen für USA und Kanada

Pré-requisitos

  • Grundkenntnisse in der Elektrotechnik

Investimento

460 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 de 5 para 108 classificações)
Contato