Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Weitere SITRAIN Kurse
  2. Regionenworkshops
  3. VM-TIASTAND-HMI - Descrição

Start-up Workshop zur Standardisierung – Erfolgreiches HMI-Design mit WinCC Unified (VM-TIASTAND-HMI)

  • Dieser Workshop vermittelt die Grundlagen der Standardisierung in der Automatisierung mit Fokus auf HMI-Anwendungen. In interaktiven Gruppen erarbeiten die Teilnehmer*innen gemeinsam die notwendigen Werkzeuge sowie eine systematische Herangehensweise, um Standards im Unternehmen zu implementieren und ein einheitliches, firmenspezifisches HMI-Design zu gestalten. Im ersten Teil des Workshops befassen sich die Teilnehmer*innen mit den Grundlagen des HMI-Designs und erarbeiten eine strukturierte Vorgehensweise zur Gestaltung einer funktionalen und optisch ansprechenden Maschinenvisualisierung. Außerdem lernen sie verschiedene Tools zur Umsetzung bedienerfreundlicher Navigationsstrukturen und eines konsistenten Corporate Designs kennen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Modularisierung der Visualisierung. Ziel ist es, die Flexibilität und Wiederverwendbarkeit im Engineering zu erhöhen. Die Teilnehmer*innen erhalten einen Einblick in die effiziente Erstellung wiederverwendbarer Komponenten, die Etablierung klarer Programmier-Richtlinien sowie die Implementierung verschiedener Diagnosemöglichkeiten zur Fehlerbehebung.

Objetivos

  •  
    • Erstellung einer einheitlichen Designsprache für das HMI am Beispiel WinCC Unified
    • Bedienerfreundliche Visualisierungs- und Navigationskonzepte
    • Schnelle Umsetzung von Corporate Design Vorgaben bis in die Maschinenebene
    • Möglichkeiten von Bildbausteinen und Bibliotheken im Kontext der Standardisierung kennenlernen
    • Aufbau einer harmonisierten Projektierungs-Guideline für WinCC Unified
    • Kennenlernen von Diagnosemöglichkeiten im Kontext der Standardisierung
Tipo Treinamento presencial
Duração 1 dia
Idioma de

Grupo alvo

  • HMI-Projektierer und -Programmierer
  • HMI-Designer

Conteúdo

  •  
    • Grundlagen Standardisierung
    • Vorgehen und Werkzeuge zur Erstellung eines bedienerfreundlichen HMI-Designs
    • Modularisierung der Visualisierung
    • Integrierte Diagnosemöglichkeiten in PLC und HMI
  • Kennenlernen von Werkzeugen, wie
    • Template Suite
    • Corporate Designer und Stile
    • HMI Bildbausteine
    • TIA Portal Bibliotheken

Investimento

399 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull star half star (4,5 de 5 para 2 classificações)
Contato