Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. Sistema BRAUMAT
  3. TIA-BRAU_O - Descrição

Treinamento on-line: BRAUMAT / SISTAR (TIA-BRAU_O)

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio / escritório doméstico), implementamos cursos de treinamento selecionados para você na forma de treinamento on-line digital. Nas aulas teóricas (ao vivo) realizadas por nossos palestrantes especializados, forneceremos o conteúdo do treinamento prático descrito nos objetivos de aprendizado com a ajuda do PLC Sim Advanced para execução exercícios práticos. Você tem a tarefa de criar ou editar projetos que envolvem Receitas (bateladas) e procedimentos. Gostaria de revisar sua receita ou mudar seu procedimento com a produção rodando? Além disto, ter a mão uma visualização da receita sendo executada, em uma visão que atende a norma ISA88 (batch), acompanhando cada passo e condição? Estamos falando da plataforma de controle BRAUMAT / SISTAR. Se você é iniciante ou já teve contato inicial com o tópico, este curso lhe ensinará muitas coisas novas e lhe dará confiança no trabalho com o BRAUMAT / SISTAR. Venha para o SITRAIN e conheça o novo treinamento da plataforma BRAUMAT, voltado para Cervejarias e a versão SISTAR (outros tipos de industriais de processo). Um moderno sistema de controle de processo. Este sistema abrange todas as áreas de produção e melhora a transparência, flexibilidade e qualidade do processo. Na camada de visualização é possível, acessar o cadastro de materiais, checar o schedule de produção e iniciar as ordens.

Objetivos

  • Este curso é destinado a iniciantes no BRAUMAT / SISTAR. Ele transmite o conhecimento básico para configurações. Após o curso, você poderá criar com segurança seus próprios projetos. Aprender a Configuração de funções tecnológicas; usar o Sistema de receitas compatível com ISA 88; Configurar e Interpretar Logging de Eventos e registro de tendências de lotes; Configuração do controlador S7.
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 5 dias
Idioma pt

Grupo alvo

  • Você tem a tarefa de criar ou editar projetos em lote com BRAUMAT / SISTAR. Se você é iniciante ou já teve contato inicial com o tópico, este curso lhe ensinará muitas coisas novas e lhe dará confiança no trabalho com o BRAUMAT / SISTAR. •Programadores • Engenheiros de comissionamento • engenheiros de configuração • engenheiros de manutenção • Pessoal da manutenção • Serviço pessoal •Operadores

Conteúdo

  • Noções Básicas do Sistema BRAUMAT
  • Objetos Tecnológicos
  • Visualização de Dados do Projeto
  • Sistema de Receita
  • Sistema de Pedidos e Lotes
  • Sistema de Relatórios e Tendência
  • Administração de Usuários
  • Diagnósticos
  • Mensagens

Pré-requisitos

  • Conhecimento básico no campo da tecnologia de automação.
  • O participante deverá ter instalado:
    • TIA Portal STEP 7 Basic/Professional and WinCC Basic/Comfort/Advanced
    • PLCSIM Advanced
    • Braumat
  • Requisitos técnicos: Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima:
    Processador i5;
    8 GB de memória RAM;
    250GB HD SSD.

Observações

  • O usuário deverá realizar o cadastro no site:
    https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR Pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro.
    • Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
    • Será necessário o download de todos os arquivos encontrados na opção DVD1 (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) do "TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional and WinCC Basic/Comfort/Advanced" encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
    • Na instalação as opções: Step 7 Professional e WinCC Advanced devem ser selecionadas.
    • Para realizar a instalação dos softwares, após o download de todos os arquivos, colocar todos os arquivos correspondentes à mesma instalação (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) em um mesmo diretório e rodar o executável.el.
    • Deverá baixar e instalar o PLCSIM Advanced com Update 1:
      https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109776014/SIMATIC_PLCSIM_Advanced_V3_Upd1.exe
    • Deverá baixar e instalar o Braumat:
      https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109761435/BRAUMAT_V75.exe
    • Deverá baixar e instalar o Update 1 do Braumat:
      https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109764843/BM_V07050001_01020001.zip

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Contato