Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Treinamento on-line: SIMATIC WinCC Clássico 7.x Básico (ST-BWINCCS_O)

Objetivos

  • Este curso trata da configuração do SIMATIC WinCC. O participante irá adquirir conhecimentos necessários para efetuar a programação e operação do sistema supervisório WinCC versão 7.X. Usando exemplossimples, você terá o conhecimento necessário para utilizar o sistema de forma simples e eficaz para as suas aplicações. Participando do curso, você irá conhecer o software e entenderá os benefícios do SIMATIC WinCC, reduzindo o tempo de engenharia de seu projeto.
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 5 dias O treinamento terá uma carga horária de 30 Horas. Início as 09:00h e término as 16:00h.
Idioma pt

Grupo alvo

  • Engenheiros, Programadores, Técnicos e Equipe de manutenção.

Conteúdo

  • Visão geral do WinCC
  • Criando um projeto (WinCC Explorer), acoplamento com o PLC (WinCC Explorer), referência cruzada
  • Telas gráficas (Graphics Designer) e proteção por senha (User Administrator)
  • Exibição de mensagens e arquivamento de mensagens (Alarm Logging)
  • Exibição de eventos e arquivando valores medidos (Tag Logging)
  • Arquivos de usuário
  • Sistema de relatório (Report Designer)
  • Processamento em background (Global Script)
  • Utilizando as interfaces standard do Windows
  • Abertura de usuário API
  • Opções e addons do WinCC
  • Utilitários

Pré-requisitos

  • Conhecimentos básicos em Informática.

Observações

  •  
    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Contato