Le reti stanno raggiungendo, nell’era dell’Industry 4.0, estensioni sempre più vaste. Ciò significa maggiori costi di installazione e di manutenzione. Un’interessante alternativa al cablaggio fisico è l’impiego del wireless, che presenta gli indubbi vantaggi di limitare la posa di lunghe tratte di cavo e di poter essere impiegata in soluzioni mobili, come ad esempio le AGV.
Il corso fornisce ai partecipanti i fondamenti e le conoscenze necessarie per pianificare, implementare
e fornire supporto per configurazioni wireless. Viene implementata una piccola rete wireless, applicando la comunicazione anche verso i sistemi realtime-capable.
Objetivos
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere i principi di funzionamento delle reti wireless
Distinguere i diversi standard della IEEE 802.11
Realizzare una rete wireless ad hoc che soddisfi le esigenze del tuo impianto
Tipo
Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração
4 horas
Idioma
it
Grupo alvo
Sistemisti
Responsabili di impianto
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Conteúdo
Differenze e coesistenze delle diverse tecnologie wireless
Fondamenti teorici della tecnologia wireless
Introduzione alle procedure di accesso WLAN
Introduzione ai diversi standard WLAN
Progettazione e configurazione delle diverse tipologie di collegamenti radio
Progettazione e configurazione di reti con cavo RCoax e iPCF
Progettazione e configurazione di reti con iPCF-MC
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
Access Point e Client SCALANCE W
Pré-requisitos
Corso SIE-ETHBA o equivalenti conoscenze di base.
Observações
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!