Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Parametrizzazione convertitori SINAMICS G120 tramite SIMATIC Startdrive (SIE-G12TIA)

  • La possibilità di integrazione in ambiente TIA Portal degli azionamenti SINAMICS G120 permette una migliore versatilità e gestione del sistema. Il corso ti fornirà le competenze base per la prima messa in servizio di un SINAMICS G120. Ti permetterà di acquisire le basi per parametrizzare un azionamento SINAMICS G120 tramite SINAMICS Startdrive e il suo comando e controllo con l’utilizzo delle funzioni Drive_Lib con un sistema di automazione SIMATIC S7-1200.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Integrare un azionamento SINAMICS G120 in un progetto TIA Portal
    • Realizzare un collegamento tra un SINAMICS G120 e un SIMATIC S7-1200
    • Effettuare un controllo in velocità e in posizione tramite funzioni di libreria
    • Utilizzare le funzioni diagnostiche di TIA Portal
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 4 horas
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Conteúdo

  •  
    • Architettura di sistema SINAMICS G120 e panoramica di prodotti
    • Parametrizzazione di un SINAMICS G120 tramite SINAMICS Startdrive
    • Controllo in velocità di un SINAMICS G120 tramite SINA_SPEED
    • Controllo in posizionamento di un SINAMICS G120 tramite SINA_POS
    • Lettura e scrittura parametri tramite SINA_PARA
    • Funzioni di diagnostica base e Trace
    • Diagnostica di sistema

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SINAMICS G120
    • SIMATIC S7-1200
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) e SINAMICS Startdrive

Pré-requisitos

  • Corso SIE-G12GS o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • È consigliabile la conoscenza del sistema di automazione SIMATIC S7-1200.

Observações

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-G12TO.

Investimento

798 EUR

900 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1470 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Downloads

Contato