Il convertitore di frequenza SINAMICS G120 è ideale per la regolazione precisa ed economica dei motori in corrente trifase, adatto a molteplici soluzioni di azionamento grazie alle potenze da 0,37 kW a 250 kW.
Il corso ti fornirà le competenze base per la prima messa in servizio di un SINAMICS G120 in stand alone. Ti verrà mostrato come installare un SINAMICS G120 e parametrizzarlo tramite pannello integrato (BOP-2 e IOP).
Objetivos
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Riconoscere i vari componenti SINAMICS G120
Parametrizzare un azionamento SINAMICS G120 tramite BOP-2 e IOP
Effettuare un test del motore
Tipo
Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração
3 horas
Idioma
it
Grupo alvo
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Conteúdo
Architettura di sistema SINAMICS G120 e panoramica di prodotti
Installazione di Control Unit e Power Module
Utilizzo del BOP-2
Parametri principali per la prima messa in servizio del convertitore tramite BOP-2
Test del motore
Funzionalità avanzate dell’IOP
Diagnostica via Operator Panel
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
SINAMICS G120
Pré-requisitos
Nessuno.
Observações
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!