Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Diagnostica e service SIMOTION e SINAMICS S120. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-MC-SMO-DG)

  • In questo corso apprenderai il modo corretto di gestire il sistema SIMOTION e SINAMICS S120 quando si verifica un errore. Sulla base di progetti preparati, analizzerai l'interconnessione e la programmazione dei segnali. Utilizzando progetti con guasti ed errori intenzionali, identificherai e risolverai gli errori. Dopo il corso, risolverai più rapidamente i guasti e in modo mirato. Potrai adattare il programma di controllo quando vengono apportate modifiche alla macchina. Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare SIMOTION Scout per connetterti con un sistema SIMOTION
    • Configurare un asse ed eseguire le principali funzionalità di diagnostica
    • Effettuare un anello di regolazione
Tipo Treinamento presencial
Duração 2 dias
Idioma it

Grupo alvo

  • Personale di service
  • Manutentori

Conteúdo

  •  
    • Panoramica dei sistemi SIMOTION e SINAMICS
    • Lavorare con progetti SIMOTION Scout
    • Collegamento con SIMOTION
    • Panoramica hardware: periferia I/O
    • Panoramica hardware: SINAMICS S120
    • Funzioni base Safety
    • Oggetti asse: configurazione e diagnostica
    • Anello di regolazione: ottimizzazione e funzione di misura

Pré-requisitos

  • Conoscenza di base delle tecnologie di azionamento.

Observações

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Downloads

Contato