Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

On line-Training Corso base SIMATIC S7-1200 (TIA-MICRO1)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) per SIMATIC S7-1200 costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC WinCC Basic. In questa prima parte del percorso formativo sul sistema di automazione SIMATIC S7-1200 ti insegniamo come utilizzare il TIA Portal, le conoscenze di base sulla struttura del sistema di automazione SIMATIC S7-1200, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione. Imparerai come eliminare semplici errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200 e come creare, modificare ed espandere piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal). Sarai così in grado di ridurre i tempi di fermo. Avrai anche una panoramica sul controllo e il monitoraggio dell'operatore.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i fondamenti dell'interazione del SIMATIC S7-1200 con un dispositivo di controllo e monitoraggio dell'operatore
    • Gestire in modo affidabile l'ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Creare, modificare ed espandere piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal)
    • Progettare, parametrizzare e sostituire moduli SIMATIC S7-1200
    • Diagnosticare e correggere semplici guasti hardware utilizzando il test di cablaggio
    • Diagnosticare e correggere semplici errori di programma utilizzando il blocco di stato
    • Eseguire una semplice messa in servizio del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 18 horas
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Conteúdo

  •  
    • Panoramica e caratteristiche prestazionali significative della famiglia di sistemi SIMATIC S7-1200
    • I componenti del TIA Portal: SIMATIC STEP 7 Basic e WinCC Basic
    • Esecuzione di programmi in sistemi di automazione
    • Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD)
    • Configurazione e installazione del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
    • Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
    • Messa in servizio hardware e software del SIMATIC S7-1200 con TIA Portal
    • Configurazione hardware e parametrizzazione SIMATIC S7-1200
    • Introduzione al touchpanel SIMATIC HMI
    • Salvataggio e documentazione delle modifiche al programma implementate con TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced e un modello di nastro trasportatore.

Pré-requisitos

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Observações

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-12TSCB, SIE-12CMS.
  • Al termine di questo corso puoi conseguire, dopo una prova di valutazione, il SITRAIN Italian Certification Program MICRO.

Downloads

Contato