Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

On line-Training SIMATIC Programmazione 2 in TIA Portal (TIA-PRO2)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. La seconda parte del percorso formativo di programmazione su SIMATIC S7-1500 si basa sulla conoscenza del TIA Portal acquisita nel corso SIMATIC S7-1500 Programmazione 1, comprendente SIMATIC STEP 7 (TIA Portal), SIMATIC S7, SIMATIC HMI, collegamento di azionamenti SINAMICS e PROFINET IO. Espanderai la tua conoscenza su operazioni complesse e otterrai un'introduzione nei linguaggi di programmazione lista istruzioni (STL/AWL), linguaggio di controllo strutturato (SCL) e SIMATIC S7-GRAPH. Oltre all'elaborazione dei valori analogici e alla gestione dei dati di tipo complesso, ti verrà mostrato come valutare e gestire gli errori relativi al programma. Partendo da questo, imparerai come visualizzare i messaggi sul sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore (SIMATIC HMI). Grazie alle conoscenze impartite, acquisirai nuovi impulsi e idee per una programmazione PLC efficiente.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere l'interazione dei componenti TIA
    • Applicare i tipici metodi di sviluppo dei programmi
    • Risolvere compiti di programmazione completi
    • Programmare funzioni avanzate come l'indirizzamento indiretto in STEP 7 (TIA Portal)
    • Realizzare la gestione dei dati con il sistema di automazione SIMATIC S7
    • Applicare blocchi di sistema e blocchi dalla libreria standard STEP 7 (TIA Portal)
    • Programma la gestione e la valutazione degli errori tipici del software
    • Configurare gli allarmi del sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore (SIMATIC HMI)
    • Progettare componenti di sistema TIA costituiti da SIMATIC S7, SIMATIC HMI, PROFINET IO e azionamento SINAMICS
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 30 horas
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Conteúdo

  •  
    • Strumenti per la realizzazione di programmi (Struttogrammi)
    • Elaborazione dei valori analogici
    • Funzioni, blocchi funzione e multi-istanze utilizzando come esempio timer e contatori IEC
    • Comandi di salto
    • Indirizzamento indiretto
    • Gestione e valutazione degli errori tipici del software tramite blocchi di organizzazione degli errori (OB)
    • Valutazione dei dati diagnostici
    • Cenni sulla ricerca guasti e allarmi con un pannello operatore
    • Introduzione al linguaggio di controllo strutturato (SCL) e a SIMATIC S7-GRAPH

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

Pré-requisitos

  • Corso TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze del sistema SIMATIC S7.

Observações

  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-TMENG, SIE-GRAPHC, SIE-PRDIAG, SIE-VARNT, SIE-PNADV, SIE-PNDIAG, SIE-PSIMAD, SIE-OPCUA.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2.

Investimento

1 700 EUR

Downloads

Avaliação dos participantes

Pedimos aos participantes em nosso treinamento para avaliá-lo em um conjunto de critérios. Mostramos aqui uma média das avaliações da “Satisfação geral” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 de 5 para 10 classificações)
Contato