Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Migrazione avanzata da SIMATIC STEP 7 V5.x a TIA Portal con S7-1500 (TIA-SYSADV)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato di tutti i dispositivi di automazione: controllore, pannello operatore e azionamenti. In questo corso comprenderai le novità introdotte con i controllori SIMATIC S7-1500 e le funzionalità avanzate per la programmazione e la diagnostica dei sistemi SIMATIC che TIA Portal mette a disposizione. Acquisirai così le capacità per sfruttare il pieno potenziale che TIA Portal mette a disposizione per i sistemi di automazione SIMATIC S7-1200/1500 e i sistemi di controllo e monitoraggio SIMATIC WinCC Comfort/Advanced.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Acquisire le conoscenze sulle potenzialità della piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Acquisire le conoscenze sugli strumenti necessari per la progettazione e programmazione dei componenti del sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con TIA Portal
    • Conoscere le funzionalità dell’ambiente quali: gestione delle variabili con accesso simbolico, strumenti diagnostici avanzati, funzionalità di sistema.
Tipo Treinamento presencial
Duração 1 dia
Idioma it

Grupo alvo

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service

Conteúdo

  •  
    • Configurazione hardware di un sistema SIMATIC S7-1500 e periferia decentrata ET 200SP
    • Vista di rete: collegamento HMI, collegamento aciclico (TCP/IP), topologia
    • Organizzazione delle variabili (variabili PLC, UDT)
    • Blocchi di programma (OB, FC, FB) e loro utilizzo
    • Blocchi dati (DB) ottimizzati: ritenzione, gestione valori attuali, caricamento senza reinizializzazione
    • Introduzione al linguaggio di programmazione SCL
    • Accesso indiretto a variabili simboliche (slice access, array indicizzato, move di strutture)
    • Utilizzo dei riferimenti incrociati
    • Download/Upload su controllore SIMATIC S7 e backup online
    • Diagnostica di sistema tramite SIMATIC HMI e webserver integrato nella CPU
    • Strumenti di diagnostica: tabella di controllo e di comando delle variabili, riferimenti incrociati, confronto online/offline, monitoraggio del codice del programma utente
    • Trace

  • Questa attività ha uno scopo informativo e non sono previste esercitazioni.

Pré-requisitos

  • Buone conoscenze di tecniche e problematiche su sistemi di automazione SIMATIC S7-300/400 o di altri vendor.

Downloads

Contato