Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7 TIA Portal - Aggiornamento per personale di manutenzione (TIA-INSTUP)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) è l'ambiente di lavoro per un engineering coerente di tutti i dispositivi di automazione: controllori, HMI e azionamenti. In questo corso imparerai le principali caratteristiche di SIMATIC S7-1500, l'Engineering Tool - SIMATIC TIA Portal (STEP 7, WinCC, Startdrive). Acquisirai familiarità con i tool del sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con la piattaforma di engineering TIA Portal per la ricerca guasti e per il test/debug.

Objetivos

  • Dopo aver preso parte al corso sarai in grado di:
    • Utilizzare in modo efficiente la piattaforma di engineering TIA Portal per la risoluzione dei problemi e per i test
    • Comprendere semplici programmi STEP 7
    • Eseguire aggiornamenti del firmware per i componenti di SIMATIC S7-1500
    • Salvare/fare il backup e scaricare i dati della CPU, del pannello HMI e del G120
Tipo Treinamento presencial
Duração 4 dias
Idioma it

Grupo alvo

  •  
    • Personale addetto alla manutenzione
    • Operatori

Conteúdo

  •  
    • Introduzione a Engineering Tools TIA Portal: SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC
    • Presentazione dell'hardware SIMATIC S7-1500
    • Salvataggio/backup, download, archiviazione dei dati dalla CPU, dal TP e dal G120
    • Introduzione alla programmazione PLC
    • Messa in servizio di dispositivi e reti PROFINET della famiglia di sistemi SIMATIC S7
    • Risoluzione dei problemi con gli strumenti TIA Portal e il display della CPU SIMATIC S7-1500
    • Presentazione del sistema operativo e di supervisione SIMATIC WinCC
    • Presentazione dell'Engineering Tool “Startdrive” con collegamento di un azionamento SINAMICS G120
    • Approfondimento dei contenuti attraverso esercitazioni pratiche sul modello di sistema SIMATIC S7-1500

  • Puoi approfondire le tue conoscenze teoriche con numerose esercitazioni pratiche su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, periferia decentrata ET200SP, Touchpanel TP700, azionamento SINAMICS G120 e un modello a cinghia.

Pré-requisitos

  • Conoscenza STEP7 pari a ST-SERV1

Downloads

Contato