Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Treinamento on-line: Operação + Programação de CNC 828D/840D Solution Line (SINOPBP_O)

Objetivos

  •  
    • Neste curso, você aprenderá a trabalhar com o SINUMERIK Operate e se familiarizará com os princípios da programação de programas de peças, assim também você aprenderá a construir programas de peças com DIN 66025, ShopMill e ShopTurn com comandos de linguagem de alto nível selecionados, bem como a criar programas de usuário.

    • Os exercícios práticos de programação simulados são uma parte importante do curso. Isso possibilita transmitir o conhecimento de forma ainda mais clara e aumentar o sucesso do aprendizado. Os exercícios podem ser realizados alternativamente em DIN 66025 e / ou ShopMill ou ShopTurn.

    • Para dar uma orientação muito prática aos exercícios, usamos a função de simulação gráfica e gravação simultânea do SINUMERIK Operate. O conhecimento pode ser transmitido de uma forma muito clara e o resultado da aprendizagem aumentado.

    • Ao final do curso, você poderá operar o SINUMERIK Operate com a interface de usuário padrão e fazer alterações nos programas de peças, você será capaz de criar programas de peças por conta própria e transferir os desenhos da peça para um programa. Seu know-how adquirido pode reduzir significativamente o tempo necessário para a programação. Assim, você ficará mais confiante com as máquinas-ferramentas e o risco de operação incorreta será minimizado.
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 5 dias 30 horas.
O curso ocorrerá das 09:00h às 16:00h.
Idioma pt

Grupo alvo

  •  
    • Programadores;
    • Operadores;
    • Planejadores de Produção.

Conteúdo

  • Visão geral do sistema SINUMERIK
  • Painel do operador e painel de controle da máquina
  • Modos operacionais, áreas operacionais, controles do operador
  • Sistema de arquivos, editor
  • Princípios de programação
  • Dados de compensação de ferramenta e gerenciamento de ferramenta
  • Recompilação e parametrização de ciclos padrão
  • Backup de dados de programas
  • Visão geral do sistema SINUMERIK, variantes de configuração
  • Modos operacionais, áreas operacionais, controles
  • sistema de arquivos, editor
  • Programação com DIN 66 025 e comandos de linguagem de alto nível selecionados ou
  • Programação com Shopmill / Shopturn e comandos de linguagem de alto nível selecionados
  • Tecnologia de subprograma
  • Sistemas de coordenadas e conceito FRAME
  • Correções de ferramentas
  • Variáveis, parâmetros de cálculo e variáveis do sistema
  • Saltos do programa e estruturas de controle
  • Programação com ciclos padrão
  • Backup de dados de programas
  • panorâmica estática segura de um eixo rotativo (eixo B)
  • Programação do fuso principal e do contra fuso (6 casos de amostra)
  • Exercícios práticos de programação serão simulados via Sinumerik Operate.

Pré-requisitos

  • Conhecimentos em automação. (Recomendamos a realização do curso ST-PRO1 Online ou presencial).

  • *Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima:
    Processador i5;
    8 GB de memória RAM;
    250GB HD SSD.

Observações

  • O treinamento será simulado via Sinumerik Operate. Você deverá realizar o Download do Software e instalar em seu micro (não é obrigatório): https://new.siemens.com/br/pt/produtos/drives/cnc4you/sinutrain-uebersicht/v4-8.html

    • O Centro de Treinamentos irá fornecer máquinas virtuais com os Softwares necessários já instalados. O acesso às Máquinas Virtuais será via "Acesso à Área de Trabalho Remoto", através de endereços de IP's fornecidos antes do treinamento.

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Contato