Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIWAREX Sensorik / Elektronik FTC-L (SC-WT-FTCE)

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Kenntnisse, die für die Inbetriebsetzung, den Betrieb, die Instandhaltung und den Service einer Differenzial-Dosierwaage auf Basis der SIWAREX FTC erforderlich sind. Ihre erlernten theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie durch zahlreiche praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten.

Objetivos

  • Nach dem Kurs kennen Sie die Möglichkeiten, die das Projektierungstool SIWATOOL FTC-L bietet und können die umfangreichen Funktionen effektiv für Ihre Anwendung nutzen.
  • Weiterhin sind Sie in der Lage, eine Waage in die SIMATIC-Umgebung einzubinden bzw. Störungen zu beseitigen.
  • Dadurch reduzieren Sie den Engineeringaufwand bei der Projektierung und minimieren die Ausfallzeiten Ihrer Anlage bei einer Störung.
Tipo Treinamento presencial
Duração 2 dias
Idioma de

Grupo alvo

  • Projektleiter, Projektmitarbeiter
  • Ingenieure, Programmierer
  • Inbetriebsetzer, Projektierer
  • Servicepersonal
  • Bediener, Anwender
  • Instandhalter

Conteúdo

  • Allgemeine Informationen zu SIWAREX Sensorik und Elektronik
  • Grundlagen Differenzialdosierwaage
  • Aufbau einer Differenzialdosierwaage mit SIWAREX FTC
  • Justage und Einstellung der Differenzialdosierparameter mit SIWAREX FTC
  • Trace-Aufzeichnung
  • Integration in SIMATIC S7
  • Problembehebung

Pré-requisitos

  • Kenntnisse in der Wägetechnik und Erfahrungen mit der Wägeelektronik SIWAREX FTC
  • Erfahrungen mit SIMATIC S7 (Produkte, Programmierung)

Observações

  • Im Kursangebot finden Sie sowohl weitere Übersichtskurse zur statischen Wägetechnik, als auch Vertiefungskurse zur statischen und dynamischen Wägeprozessen.

Investimento

1 060 EUR

Downloads

Contato