Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. SINAMICS
  3. DR-DCM-DG - Descrição

Service e Startup do Sinamics DCM (DR-DCM-DG)

Objetivos

  • O participante do curso irá adquirir os conhecimentos mínimos necessários para parametrização e comissionamento do acionamento Sinamics DCM. Após o curso deverá ser capaz de identificar algumas falhas e corrigir alguns parâmetros.
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias
Idioma pt

Grupo alvo

  • Técnicos, Engenheiros e Programadores

Conteúdo

  • Estrutura funcional e princípios do conversor DC SINAMICS Master;
  • Unidade de Controle (CUD), módulo de alimentação, circuito de excitação e interfaces;
  • Comissionamento e parametrização com painéis de operação BOP20 e AOP30 e PC STARTER;
  • O uso de cartões Compact Flash: Estrutura e backups de dados;
  • Procedimentos para comissionamento e verificações funcionais;
  • Otimização, regulagem de controle de velocidade em malha fechada;
  • Função diagramas de blocos: Setpoint do canal, entradas e saídas, blocos funcionais livres;
  • Informações sobre gráficos de controle de unidade (DCC);
  • Unidade de interface para PROFIBUS / PROFINET;
  • Expansões com Terminal Modules e Sensor Modules via-DRIVE Cliq;
  • Conexões paralelas e interfaces peer-to-peer;
  • Estados de operação, alarmes e códigos de falhas;
  • Funções de serviço: Trace, funções de medição, memórias de diagnóstico;
    • Exercícios práticos com o AOP30 e STARTER em equipamento de treinamento;

Pré-requisitos

  • Conhecimentos básicos em eletrotécnica, eletrônica e informática.

Downloads

Contato