Meu painel

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. TIA Portal
  3. TIA-SERV1 - Descrição

SIMATIC service 1 no TIA Portal (TIA-SERV1)

  • O Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forma o ambiente de trabalho para a engenharia integrada com SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. Nesta primeira parte do treinamento de service SIMATIC TIA Portal, ensinamos o manuseio do TIA Portal, conhecimentos básicos sobre a estrutura do sistema de automação SIMATIC S7, configuração e parametrização de hardware, e noções básicas de programação. Você também recebe uma visão geral da HMI, PROFINET IO e drives de conexão. Você aprenderá a diagnosticar e eliminar falhas simples de hardware e erros de software. Assim, você será capaz de reduzir o tempo de inatividade em sua planta.

Objetivos

  •  
    • Depois de frequentar o curso, você pode fazer o seguinte:
    • Compreender os fundamentos da interação dos componentes do TIA
    • Operar de forma confiável a plataforma de engenharia "Portal TIA"
    • Compreenda, mude e expanda pequenos programas STEP 7
    • Configurar, parametrizar e trocar módulos SIMATIC S7
    • Diagnosticar e corrigir falhas simples de hardware usando o teste de fiação
    • Diagnosticar e corrigir erros simples de programa usando o bloco de status
    • Execute o comissionamento simples de componentes TIA
    • Execute o comissionamento simples de componentes TIA
  • Você pode aprofundar seus conhecimentos teóricos com vários exercícios práticos em um modelo de sistema TIA. Consiste em um sistema de automação SIMATIC S7-1500, E / S distribuída ET200SP, Touchpanel TP700, drive SINAMICS G120 e um modelo de esteira.
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias
Idioma pt

Grupo alvo

  •  
    • Equipe de manutenção
    • Operadores

Conteúdo

  • • Visão geral e características de desempenho significativas da família de sistemas SIMATIC S7
  • • Os componentes do Portal TIA: STEP 7, WinCC, comunicação
  • • Execução de programa em sistemas de automação
  • • Operações binárias e digitais no diagrama de bloco de funções (FBD)
  • • Configuração e montagem do sistema de automação
  • • Endereçamento e fiação dos módulos de sinal
  • • Comissionamento de hardware e software do sistema de automação SIMATIC S7 com o TIA Portal
  • • Configuração e parametrização de hardware SIMATIC S7
  • • Apresentação de um Touchpanel
  • • Apresentação da unidade
  • • Configuração e parametrização do PROFINET IO
  • • Salvamento e documentação das mudanças do programa implementado com o TIA Portal
  • • Aprofundamento do conteúdo através de exercícios práticos no modelo do sistema SIMATIC S7-1500

Pré-requisitos

  • • Conhecimento básico de tecnologia de automação

Downloads

Contato