Ten kurs dostarcza wiedzy na potrzeby planowania i uruchamiania projektów Functions of Safety Integrated (F-PLC) dla SINUMERIK ONE oraz Safety integrated (plus) dla SINUMERIK 840D sl. Nauczysz się, jak wybierać odpowiednie funkcje oraz jak je wdrażać i walidować.
Cel szkolenia
Ten kurs uczy obsługi funkcji bezpieczeństwa SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Ten wariant bezpieczeństwa z użyciem F-PLC jest wymagany dla SINUMERIK ONE, ale może być również używany z SINUMERIK 840D sl. PLC jest konfigurowany i programowany za pomocą portalu TIA.
Nauczysz się stosować różne funkcje bezpieczeństwa oraz poznasz ich parametryzację, programowanie i testowanie.
W trakcie kursu wykonujesz wszystkie kroki, od aktywacji, parametryzacji i programowania funkcji aż po test akceptacyjny z protokołem. Dzięki temu możesz w pełni wykorzystać zalety Safety Integrated (F-PLC) dla swojej obrabiarki.
Rodzaj
Szkolenie stacjonarne
Czas trwania
5 dni
Język
en
Grupa docelowa
Inżynierowie wprowadzający do służby
Personel inżynieryjny
Personel służbowy
Opis szkolenia
Ogólne informacje o technologii bezpieczeństwa i normach bezpieczeństwa
Wymagania systemowe
Bezpieczeństwo TIA dla SINUMERIK F-PLC; Różnice S7-300 (840) i S7-400 (JEDEN)
Opis funkcji bezpieczeństwa; Różnice względem Safety Integrated (SPL)
Bezpieczna programowalna logika w procesorze F-CPU
Bezpieczna komunikacja z PROFIsafe
Integracja czujnika i siłownika
Bezpieczne zarządzanie hamowaniem i zatrzymanie testowe z SIC/SCC
Adaptacja funkcji bezpieczeństwa poprzez parametryzację napędów i utworzenie programu F
Procedura uruchomienia i rozwiązywania problemów
Ocena wyświetlaczy diagnostycznych i alarmowych
Przykłady układów dla Safety Integrated
Test akceptacyjny
Praktyczne ćwiczenia wcielenia do służby z regałem szkoleniowym SINUMERIK
Wstępne wymagania dla uczestnika
Wiedza według kursu NC-ONE-COM lub NC-ONE-UP lub NC-84SL-COM (dawniej NC-84SLSIP).
Wiedza programistyczna z TIA Portal zgodnie z kursami TIA-PRO1 lub TIA-SERV1.
Uwagi
W cenie kursu wliczony jest bezpłatny dostęp do cyfrowej platformy edukacyjnej SITRAIN – od tygodnia przed rozpoczęciem kursu do dwóch tygodni po zakończeniu kursu.
Dzięki członkostwu edukacyjnemu możesz pogłębiać lub powtarzać treść tego wydarzenia edukacyjnego, a także kontynuować edukację na inne interesujące tematy.
Ten kurs jest następcą kursu NC-SAF-SIW. Zawartość jest porównywalna i zaktualizowana.