Kurs ten dostarcza wiedzy do planowania projektów i uruchamiania SINUMERIK ONE jako cyfrowego bliźniaka i rzeczywistego, a także wiedzę potrzebną do tworzenia i testowania różnych konfiguracji maszyn.
Cel szkolenia
Ten kurs da Ci wiedzę na temat konfiguracji i uruchomienia SINUMERIK ONE, a także wiedzę potrzebną do tworzenia i testowania różnych konfiguracji elektrowni.
W ćwiczeniach praktycznych szkolisz się wcielanie do służby i służbę na sprzęcie szkoleniowym.
Po zakończeniu kursu opanujesz uruchamianie systemu sterowania SINUMERIK ONE za pomocą napędu SINAMICS S120. Znając różne funkcje kontrolera, możesz optymalnie dostosować kontroler do maszyny i tym samym zmaksymalizować jego wydajność.
Rodzaj
Szkolenie stacjonarne
Czas trwania
10 dni
Język
en
Grupa docelowa
Inżynierowie wprowadzający do służby
Personel inżynieryjny
Personel służbowy
Opis szkolenia
Przegląd i elementy SINUMERIK ONE
Przegląd funkcjonalności SINUMERIK ONE
Kopia zapasowa danych SSD/SD oraz IPC, ponowne uruchomienie, aktualizacja oprogramowania
Uruchomienie cyfrowego bliźniaka z portalem TIA i CreateMyVirtualMachine
Adaptacja funkcji sterujących do maszyny za pomocą danych maszynowych i sygnałów interfejsu
Kinematyka maszyn i monitorowanie kolizji
Transfer danych do rzeczywistej maszyny
Konfiguracja napędu i przydział osi
Podstawy optymalizacji
Podstawowe sygnały programowe i interfejsowe PLC
Programy użytkownika PLC i alarmy użytkownika
Uruchomienie kompensacji i sprzężeń osi
Adaptacja SINUMERIK Operate
Wprowadzenie działań synchronicznych
Praktyczne ćwiczenia uruchomienia na PC (cyfrowym bliźniaku) oraz na urządzeniu szkoleniowym SINUMERIK
Wstępne wymagania dla uczestnika
Podstawowa wiedza zgodnie z kursem NC-NCAN lub NC-BASIC.
Wiedza w TIA Portal odpowiednik kursu Tia-Sysup.
Odpowiednie wykształcenie, wiedza i doświadczenie, które pozwolą mu analizować ryzyka i unikać zagrożeń, jakie może generować elektryczność.
Uwagi
W cenie kursu wliczony jest bezpłatny dostęp do cyfrowej platformy edukacyjnej SITRAIN – od tygodnia przed rozpoczęciem kursu do dwóch tygodni po zakończeniu kursu.
Dzięki członkostwu edukacyjnemu możesz pogłębiać lub powtarzać treść tego wydarzenia edukacyjnego, a także kontynuować edukację na inne interesujące tematy.
Ten kurs jest następcą kursu NC-ONE-SIP. Zawartość jest porównywalna i zaktualizowana.