Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK Sikkerhetsintegrert (NC-SAFETY)

  • Dette kurset gir deg kunnskap for prosjektplanlegging og oppstart av Functions of Safety Integrated (F-PLC) for SINUMERIK ONE og Safety Integrated (plus) for SINUMERIK 840D sl. Du vil lære hvordan du velger egnede funksjoner, samt hvordan du implementerer og validerer dem.

Målsetninger

  • Dette kurset lærer håndteringen av sikkerhetsfunksjonene til SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Denne sikkerhetsvarianten med F-PLC er nødvendig for SINUMERIK ONE, men kan også brukes med SINUMERIK 840D sl. PLC-en konfigureres og programmeres med TIA-portalen.
  • Du vil lære hvordan du anvender de ulike sikkerhetsfunksjonene og kjenne til deres parameterisering, programmering og testing.
  • I kurset utfører du alle trinnene, fra aktivering, parameterisering og programmering av funksjonene til aksepteringstesten med protokoll. Dette gjør at du kan utnytte fordelene med Safety Integrated (F-PLC) for maskinverktøyet ditt.
Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk en

Målgruppe

  • Igangsettingsingeniører
  • Ingeniørpersonell
  • Tjenestepersonell

Innhold

  • Generell informasjon om sikkerhetsteknologi og standarder
  • Systemkrav
  • TIA sikkerhet for SINUMERIK F-PLC; Forskjeller S7-300 (840) og S7-400 (EN)
  • Beskrivelse av sikkerhetsfunksjonene; Forskjeller fra Safety Integrated (spl)
  • Sikker programmerbar logikk i F-CPU-en
  • Trygg kommunikasjon med PROFIsafe
  • Sensor/aktuator-integrasjon
  • Sikker bremsehåndtering og teststopp med SIC/SCC
  • Tilpasning av sikkerhetsfunksjonene ved å parameterisere drivverkene og lage F-programmet
  • Prosedyre for igangsetting og feilsøking
  • Evaluering av diagnostiske og alarmskjermer
  • Kretseksempler for Safety Integrated
  • Opptakstest
  • Praktiske kommisjoneringsøvelser med SINUMERIK treningsstativ

Forutsetninger

  • Kunnskap i henhold til kurset NC-ONE-COM eller NC-ONE-UP eller NC-84SL-COM (tidligere NC-84SLSIP).
  • Programmeringskunnskap med TIA-portalen i henhold til kursene TIA-PRO1 eller TIA-SERV1.

Øvrig informasjon

  • Inkludert i kursprisen: Gratis tilgang til den digitale læringsplattformen SITRAIN-tilgang – starter én uke før kursstart til to uker etter kursets slutt.
  • Med læringsmedlemskapet kan du utdype eller gjenta innholdet i dette læringsarrangementet, samt fortsette utdanningen din om andre interessante temaer.

  • Dette kurset er etterfølgeren til NC-SAF-SIW-kurset. Innholdet er sammenlignbart og oppdatert.

Nedlastninger

Kontakt