I dette kurset vil du lære hvordan du konfigurerer sikkerhetsfunksjonene til SINAMICS Next Generation-konvertere (med FW ≥ V6.x) under igangkjøring og hvordan du bruker dem under drift.
Målsetninger
I dette kurset vil du lære hvordan du bruker SINAMICS sikkerhetsfunksjonene til SINAMICS Next Generation-konvertere (med FW ≥ V6.x):
Oversikt over tilgjengelige sikkerhetsfunksjoner for SINAMIS-omformere
Igangkjøring og overvåking av sikkerhetsfunksjonene til SINAMIS-omformere
Gjennomføring av aksept- og aktiveringstester
Type
Kurs
Varighet
3 dager
Språk
en
Målgruppe
Kommisjoneringspersonell
Tjenestepersonell
Vedlikeholdspersonell
For planleggere og prosjektingeniører anbefales kurset «Funksjonell sikkerhet i maskin- og systemproduksjon» (ST-FASAFN)
Innhold
Kort oversikt over relevante standarder og forskrifter
Driftsprinsippet for sikkerhetsfunksjonene integrert i SINAMICS
Kontroll av sikkerhetsfunksjoner via ombordterminaler og via PROFINET / PROFIsafe
Igangsetting av grunnleggende sikkerhetsfunksjoner
Oversikt over tilgjengelige sikkerhetsfunksjoner
Verifisering av de implementerte sikkerhetstiltakene:
Sikkerhetsintegrert aksepteringstest
Sikkerhetsintegrert aktiveringstest
Dokumentasjon og arkivering av testresultater
Service og vedlikehold med aktiverte sikkerhetsfunksjoner
Modulutskifting med aktiverte sikkerhetsfunksjoner
Praktiske øvelser med en SINAMICS treningsenhet (f.eks. SINAMICS S210)
Forutsetninger
Grunnleggende kunnskap om drivteknologi
Grunnleggende kunnskap om SIMATIC TIA-portalen (tilsvarende kursene TIA-SERV1 eller TIA-PRO1)
Grunnleggende kunnskap om funksjonell sikkerhet (tilsvarende kurset ST-FASAFN)
Øvrig informasjon
Inkludert i kursprisen: Gratis tilgang til den digitale læringsplattformen SITRAIN-tilgang – starter én uke før kursstart og to uker etter kursets slutt. Her finner du nettbaserte kurs om SINAMICS Converters, samt andre temaer som Industrial Automation Systems SIMATIC og mange flere. Med Learning Membership kan du utdype eller gjenta innholdet fra dette Learning Event, samt fortsette utdanningen din innen andre interessante temaer.